Hirschmann EAGLE40 Multiport-Firewall der nächsten Generation

Die Hirschmann EAGLE40 Next-Gen Firewall von Hirschmann bietet eine optimale Cybersicherheit für Industrie- und Prozessautomatisierungssysteme durch das Härten von Netzwerken auf Fabrikebene. Mit Multiport-Konfiguration, Das vielseitige und robuste EAGLE40 wurde speziell entwickelt, um maximalen Datendurchsatz zu unterstützen, ohne Kompromisse bei Leistung oder Verfügbarkeit einzugehen. In Kombination mit laufenden Softwareverbesserungen, Diese Firewall ist eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung für einen zuverlässigen Schutz vor sich entwickelnden Cyber-Bedrohungen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Sorgen Sie für eine erhöhte Leistung mit mehr Port-Optionen bei einer Bandbreite von einem Gigabit pro Sekunde (Gbit/s).
  • Profitieren Sie von einer unübertroffenen Systemkonfigurierbarkeit für alle Kenntnisstufen mit einer umfassenden grafischen Benutzeroberfläche und mehrschichtigen Verschlüsselungsfunktionen.
  • Flexible Verwaltung und Überwachung durch Hirschmann Industrial HiVision.
  • Zuverlässige Verfügbarkeit: IPsec VPN für sichere Datenverschlüsselung und dynamische Routing-Unterstützung mit OSPF- und VRRP-Router-Redundanz
  • Maximale Sicherheit: HiSecOS mit SPI- und DPI-Fähigkeiten für Vielseitigkeit, Kosteneffizienz und Schutz vor Zero-Day-Angriffen
EAGLE40 Produktfamilie Produktbilder, die für das Web optimiert sind
ProduktbeschreibungPortsDeep Packet Inspection (DPI)Artikelnummer
Industrie-Firewall der nächsten Generation auf Feldebene 2 x GbE RJ45 LAN + 1 x GbE RJ45/SFP WANDeep Packet Inspection (DPI)EAGLE40-03
3 x GbE RJ45-PortsDeep Packet Inspection (DPI)EAGLE40-03
4 x GbE RJ45-PortsEAGLE40-4F-ROUTER
Deep Packet Inspection (DPI)EAGLE40-4F-SECURITY
5 x GbE RJ45 Ports + 2 x GbE SFP PortsDeep Packet Inspection (DPI)EAGLE40-07
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen