Pressemitteilung

Belden setzt neue Standards für Industrial Ethernet-Switches

Belden
GREYHOUND2000 bietet die meisten Anschlüsse aller robusten Industrial Ethernet Switches von Belden und ermöglicht so maximale Flexibilität beim Netzwerkdesign.

St. Louis, Missouri – 17. April 2025 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter kompletter Verbindungslösungen, gab heute die Markteinführung seines Hirschmann GREYHOUND2000 Standard Switch bekannt. GREYHOUND2000 baut auf Beldens visionärer Führungsrolle im Bereich der industriellen Automatisierung auf und setzt neue Maßstäbe für 19-Zoll-Ethernet-Switches.’ Dieser Switch der nächsten Generation bietet eine sehr hohe Glasfaser-Portdichte und konfigurierbare Portmodule, die sich flexibel an verschiedene Konnektivitäts-Szenarien anpassen lassen.

Da die Unternehmen ihre digitalen Ziele weiter verfolgen, ist die Nachfrage nach glasfaserbasierter Ethernet-Kommunikation höher als je zuvor. Der innovative GREYHOUND2000 bietet ein robustes, zukunftssicheres Design, das die für anspruchsvolle Anwendungen erforderliche Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit bietet und sich an die sich verändernden Netzwerkanforderungen anpassen lässt.

Diese robusten Switches sind für eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen konzipiert. GREYHOUND2000 eignet sich ideal für die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung, den öffentlichen Nahverkehr, Schienensysteme und die Prozessindustrie.

GREYHOUND2000 bietet Funktionen, die Unternehmen für die Entwicklung robuster, robuster Netzwerke benötigen:

  • Maximale Flexibilität und Konfigurierbarkeit mit bis zu 34 Ports – mehr als jeder andere robuste industrielle Ethernet-Switch von Belden.
  • In jeden Port integrierte Redundanzprotokolle gewährleisten die für unternehmenskritische Anwendungen erforderliche hohe Verfügbarkeit und Netzwerkstabilität.
  • Entwickelt für die härtesten Industrieumgebungen mit einem weiten Temperaturbereich (bis zu +85°C für 16 Stunden bei trockener Hitze) und hoher elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV).

“„GREYHOUND2000 stellt einen wichtigen Schritt nach vorne für industrielle Ethernet-Switches dar“, sagte Andrei Prikhodko, Produktmanager.” “Unsere Kunden streben eine stärker digitalisierte Infrastruktur an, legen Wert auf Innovation und modernisieren ihre Systeme, um in der wachsenden digitalen Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir haben GREYHOUND2000 entwickelt, um ihnen die Flexibilität zu bieten, die sie benötigen: viele Anschlüsse und mehrere Anschlussoptionen, um Netzwerke für die digitalen Realitäten von heute und morgen zu entwerfen.’ –   Darüber hinaus sorgen Funktionen wie erweiterte Cybersicherheit und redundante Stromversorgungsoptionen dafür, dass Netzwerke auch bei unerwarteten Ereignissen mit Höchstleistung laufen.”

Erfahren Sie mehr über GREYHOUND2000 Standard-Switches

 

Über Belden

Belden Inc. liefert komplette Verbindungslösungen, die unseren Kunden, deren Kunden und der Welt ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Wir treiben Ideen und Technologien voran, die eine sicherere, intelligentere und erfolgreichere Zukunft ermöglichen. Im Laufe unserer über 120-jährigen Geschichte haben wir uns als Unternehmen weiterentwickelt, doch unser Ziel bleibt es, Verbindungen herzustellen. – Indem wir Menschen, Informationen und Ideen zusammenbringen, machen wir es möglich. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter  www.belden.com. Folgen Sie uns auf  Facebook und  LinkedIn und X/Twitter.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Silke Wieland-Kurz Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation Manager, Corporate Marketing Communications
+49.0712.7141969
1.317.316.6473
[email protected] [email protected]

 

Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.