CPR-zertifizierte Glasfaserkabel
Mit der Wahl des richtigen Glasfaserkabels erfüllen Sie die Anforderungen Ihrer Anwendung. Das funktionsübergreifende Team von Belden besteht aus Experten aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktmanagement, Fertigung, Qualität und Einkauf. Damit wird sichergestellt, dass die Kabelprodukte von Belden den CPR-Vorschriften (Bauprodukteverordnung) entsprechen, die von der Europäischen Kommission (EC) erlassen wurden. In der Produktliste finden Sie alle Arten von Glasfaserkabeln mit CPR-Zertifizierung.
Verfügbare Region
Umgebung
Bauart
Fasertyp
Faseranzahl
Panzerungstyp
Ummantelung
CPR-Euroklasse
Betriebstemperaturbereich
Entflammbarkeit gemäß IEC
Leistungsprüfung durch Dritte
Warenzeichen
UL-Nennspannung
Nennspannung bei Spannung 1
Your query has an error: Request Error.
Ressourcen
Broschüren und Leitfäden