Artikelnummer: 1694RW
Stadium-Kabel für Innen-/Außenbereich, RG6, #18 massives BC (blankes Kupfer), Duofoil® + 95 % TC (verzinntes Kupfer)-Geflecht, Feuchtigkeitsdichte Vergussmasse, CPE-Ummantelung, CMR
Serielles digitales Koaxialkabel mit geringem Verlust, Riser CMR, RG6, 18 AWG massive Leiter aus blankem Kupfer, HDPE-Schaum-Kern, Duofoil®; 95 % verzinntes Kupfergeflecht, Feuchtigkeitsdichte Vergussmasse, CPE-Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Induktivität
Impedanz
Rückflussdämpfung
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Verzögerung
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen
Referenzhandbücher
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen
Referenzhandbücher