Strukturierte-Backbone-Verkabelung-Hero-Belden-2020-08

 

In dieser Tabelle:

Im Jahr 2015 veröffentlichte SMPTE ST 2081-1, ST 2082-1 und ST 425 und standardisierte spezifische Parameter für UHDTV-Kabel und Leistung. Dank 20-jähriger Verbesserungen bei der Entwicklung von Chipsätzen, Verkabelungen und aktiven Geräten hat SMPTE auch die Formel für den Sicherheitsabstand auf -40 dB bei 1/2 Taktfrequenz aktualisiert, sodass sich die Sicherheitsabstände für die heutigen Anwendungen erhöhen. Die Tabelle der empfohlenen Übertragungsentfernung zeigt den empfohlenen Sicherheitsabstand zur Vermeidung der digitalen Klippe auf vorhandenen Koaxialkabeln oder neuen Belden 4794R.

Füllen Sie das nachstehende Formular aus, um die Tabelle zu erhalten.