Artikelnummer: 123092A

ControlBus™, Koaxial RG6, #18 Sol BCCS, PO-Isolierung, Vierfache Al-Abschirmung, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, CM

ControlBus™, Coax RG6 18 AWG (massiv), Stahl mit blankem Kupfer beschichtet, PO-Isolierung, Durchgehende Abschirmung aus Duofoil® + Aluminiumgeflecht (60 %) + durchgehende Abschirmung aus Duofoil® + Aluminiumgeflecht (40 %), innere Ummantelung aus PVC, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, äußere Ummantelung aus PVC, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Gefährdung durch Nagetiere, Zerquetschen, oder Durchschneiden mit Gewalt, raue Umgebungen, Fertigungsautomatisierung, ControlNet™, Modbus II, Koaxialkabel für die Industrie, Belden ControlNet-Kabel bieten maximale Signalintegrität und Lauflängen, die die Anforderungen an schnelle, zeitkritische ControlNet-Anwendungen in der Fabrikhalle übertreffen.

RG-Typ

6

Leiter

Komponente Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
Koaxialkabel 18 AWG Massiv 0,0403 Zoll BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,178 Zoll (4,52 mm) Weiß

Innere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,298 Zoll (7,57 mm)

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
2 Geflecht Aluminium 60 %
3 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
4 Geflecht Aluminium 40 %

Panzerung

Panzertyp und Material Panzerdicke Durchmesser über Panzerung
AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer 0,025 Zoll (0,64 mm) 0,501 Zoll (12,7 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,591 Zoll (15,0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,591 Zoll (15,0 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. strukturierte Rückflussdämpfung
5 MHz – 50 MHz 23 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,35 dB/100 Fuß
2 MHz 0,38 dB/100 Fuß
5 MHz 0,45 dB/100 Fuß
10 MHz 0,59 dB/100 Fuß
20 MHz 0,86 dB/100 Fuß
50 MHz 1,37 dB/100 Fuß
100 MHz 1,97 dB/100 Fuß
200 MHz 2,82 dB/100 Fuß
300 MHz 3,48 dB/100 Fuß
400 MHz 4,04 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
28 Ohm/1000 ft (92 Ohm/km) 3,6 Ohm/1000 ft (12 Ohm/km) 16,2 pF/ft (53,1 pF/m) 75 Ohm 82 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

SRL Minimum 23dB (5 MHz bis 50 MHz)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -40 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
4 Zoll (100 mm) 2,5 Zoll (64 mm)

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

142 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (nicht für Riser oder Plenum), Innenbereich, Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 UL FT4, 1202

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CL2, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CMG, HL

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

ControlNet ist eine Marke von ControlNet International.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.269 Revisionsdatum: 29.04.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.269 Revisionsdatum: 29.04.2024

Ressourcen

Ressourcen