Artikelnummer: 3092A

ControlBus™, Koaxial RG-6, #18 Sol BCCS, FPE Ins, Vierfache Al-Abschirmung, PVC-Ummantelung, CMR

Koaxial RG-6 18 AWG (massiver) Stahl mit blankem Kupfer beschichtet, Schaum PE-Isolierung, Gesamte Duobond® II+Aluminumgeflecht (60 %)+Duofoil®+Aluminumgeflecht (40 %) Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rauhe Umgebung, Fertigungsautomatisierung, ControlNet™, Modbus II, Koaxialkabel für die Industrie, Belden ControlNet-Kabel bieten maximale Signalintegrität und Lauflängen, die die Anforderungen an schnelle, zeitkritische ControlNet-Anwendungen in der Fabrikhalle übertreffen.

RG-Typ

6

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
18 AWG Massiv 0,040 Zoll BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,180 Zoll (4,57 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
2 Geflecht Aluminium 60 %
3 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
4 Geflecht Aluminium 40 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,303 Zoll (7,70 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,303 Zoll (7,70 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. strukturierte Rückflussdämpfung
5–50 MHz 23 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,35 dB/100 Fuß
2 MHz 0,38 dB/100 Fuß
5 MHz 0,45 dB/100 Fuß
10 MHz 0,59 dB/100 Fuß
20 MHz 0,86 dB/100 Fuß
50 MHz 1,37 dB/100 Fuß
100 MHz 1,97 dB/100 Fuß
200 MHz 2,82 dB/100 Fuß
300 MHz 3,48 dB/100 Fuß
400 MHz 4,04 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
28 Ohm/1000 Fuß 2,6 Ohm/1000 Fuß (8,5 Ohm/km) 16,2 pF/ft (53,1 pF/m) 75 Ohm 83 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR, CMG)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -30 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
3 Zoll (76 mm)

Maximale Zugspannung

162 Pfund (73.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR, CL2R, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

3093 A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.600 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.600 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3092A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825141372
3092A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825141334 C
3092A 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825141358 C
3092A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825141389
3092A 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825141341
3092A X7E500 Blue X7E Rolle 500 ft 612825141303
3092A X7E1000 Blue X7E Rolle 1.000 ft 612825141280 C
3092A X7E5000 Blue X7E Rolle 5.000 ft 612825141310

Ressourcen

Ressourcen