Artikelnummer: 3092F

ControlBus™, Koaxial RG-6, #20 Str BC (blankes Kupfer), FPE Ins, Vierfache Al-Abschirmung, PVC-Ummantelung, Hochflexibel, CMR

Koaxial RG-6 20 AWG (105x40) blankes Kupfer, Schaum PE-Isolierung, Gesamte Duobond® II+Aluminumgeflecht (60 %)+Duofoil®+Aluminumgeflecht (40 %) Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, Hochflexibel, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rauhe Umgebung, Fertigungsautomatisierung, ControlNet™, Modbus II, Koaxialkabel für die Industrie, Belden ControlNet-Kabel bieten maximale Signalintegrität und Lauflängen, die die Anforderungen an schnelle, zeitkritische ControlNet-Anwendungen in der Fabrikhalle übertreffen.

RG-Typ

6

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
20 AWG 105x40 0,040 Zoll BC – blankes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,183 Zoll (4,65 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
2 Geflecht Aluminium 60 %
3 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
4 Geflecht Aluminium 40 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,303 Zoll (7,70 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,303 Zoll (7,70 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. strukturierte Rückflussdämpfung
5–400 MHz 23 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,36 dB/100 Fuß
2 MHz 0,47 dB/100 Fuß
5 MHz 0,8 dB/100 Fuß
10 MHz 1,2 dB/100 Fuß
20 MHz 2,0 dB/100 Fuß
50 MHz 3,2 dB/100 Fuß
100 MHz 4,6 dB/100 Fuß
200 MHz 6,5 dB/100 Fuß
300 MHz 8 dB/100 Fuß
400 MHz 9,3 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
10,5 Ohm/1000 Fuß 2,6 Ohm/1000 Fuß (8,5 Ohm/km) 16,3 pF/ft (53,5 pF/m) 75 Ohm 82 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR, CMG)

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

IEEE 802.4 MAP/IEEE 802.7 Mini-Map

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -40 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
3 Zoll (76 mm)

Maximale Zugspannung

35 lbs (16 kg)

Gewicht Kabelgebinde

29 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Riser, Innenbereich, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR, CL2R

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Biegefestigkeit: 1,5 Millionen Zyklen bei 6,0 Zoll minimaler Biegeradius Für das von Rockwell autorisierte Flexible ControlNet bestellen Sie YR28890 (Version mit verzinntem Kupfergeflecht).

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.509 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.509 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3092F 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825141396
3092F 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825141402 C

Ressourcen

Ressourcen