Artikelnummer: 3132A
ControlBus™, Koaxial RG6, #18 Sol BCCS, FEP-Isolierung, Vierfache Al-Abschirmung, PVDF-Ummantelung, CMP
ControlBus™, Coax RG6 18 AWG (massiv), Stahl mit blankem Kupfer beschichtet, FEP-Isolierung, Durchgehende Abschirmung aus Duofoil® + Aluminiumgeflecht (60 %) + durchgehende Abschirmung aus Duofoil® + Aluminiumgeflecht (40 %), Äußere Ummantelung aus PVDF, CMP
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Induktivität
Impedanz
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Verzögerung
Phasenverschiebung
Hochfrequenz
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen