Artikelnummer: 1856A

Triaxial, RG59, 20 AWG massives BC (blankes Kupfer), Doppelt 95 % BC (blankes Kupfer)-Geflecht, Belflex® Jkt

Triaxial, RG59, 20 AWG massive Leiter aus blankem Kupfer, PE-Isolierung, Geflecht aus 95 % blankem Kupfer, PE-Isolierung, Geflecht aus 95 % blankem Kupfer, Belflex® Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Video; Kamera mit CCU (Kamerasteuereinheit) verbinden

RG-Typ

59

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
20 AWG Massiv 0,032 Zoll BC – blankes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,145 Zoll (3,68 mm) Weiß

Innenabschirmung

Layer Abschirmungstyp Material Abdeckung
1 Geflecht Blankes Kupfer (BC) 95 %

Innere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PE – Polyethylen 0,216 Zoll (5,49 mm)

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Abdeckung
1 Geflecht Blankes Kupfer (BC) 95 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,360 Zoll (9,14 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,360 Zoll (9,14 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5–850 MHz 21 dB
850–3000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,30 dB/100 Fuß
3,6 MHz 0,60 dB/100 Fuß
10 MHz 0,80 dB/100 Fuß
71,5 MHz 2,20 dB/100 Fuß
135 MHz 3,00 dB/100 Fuß
270 MHz 4,20 dB/100 Fuß
360 MHz 4,80 dB/100 Fuß
540 MHz 5,90 dB/100 Fuß
720 MHz 6,90 dB/100 Fuß
750 MHz 7,10 dB/100 Fuß
1000 MHz 8,80 dB/100 Fuß
1500 MHz 12,00 dB/100 Fuß
2250 MHz 16,40 dB/100 Fuß
3000 MHz 20,40 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
10,1 Ohm/1000 Fuß 2,5 Ohm/1000 Fuß (8,2 Ohm/km) 1,6 Ohm/1000 Fuß (5,2 Ohm/km) 16,3 pF/ft (53,5 pF/m) 75 Ohm 83 %

Speisung

Nennspannung
300 V

Temperatur

Betrieb
-50 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
3,6 Zoll (91 mm)

Maximale Zugspannung

124 Pfund (56.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

76 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich, Innenbereich, Freileitungen – Bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.481 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.481 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1856A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825356899 C
1856A B594000 Schwarz, matt Rolle 4.000 ft 612825352242
1856A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825356813 C
1856A 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825356868 C
1856A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825356882 C
1856A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825356875 C

Ressourcen

Ressourcen