Artikelnummer: 7803A

Video-Triaxial, RG11, #14 Massiv, PE-Ummantelung, Feuchtigkeitsdicht

14 AWG massiv 0,064 Zoll blanker Kupferleiter, Gas-injizierter Schaum HDPE-Isolierung, Blankes Kupfer doppelte Abschirmung (95 % und 80 % Abdeckung), Ummantelung aus Polyethylen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Koaxialkabel
14 Massiv BC – blankes Kupfer 0,064 Zoll 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen (Schaum) 0,285 Zoll

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Innenabschirmung

Typ Material Abdeckung [%]
Geflecht Blankes Kupfer (BC) 95 %

Innere Ummantelung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen 0,365 Zoll

Äußere Abschirmung

Typ Material Abdeckung [%]
Geflecht Blankes Kupfer (BC) 80 %

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Polyethylen

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen 0,475 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert Leiter DCR Leiterwiderstand Nennwert Innenabschirmung DRC Nennwert äußere Abschirmung DCR
2,5 Ohm/1000 Fuß 2,5 Ohm/1000 Fuß 1,6 Ohm/1000 Fuß 1,4 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Abschirmung
16,1 pF/Fuß

Induktivität

Nenninduktivität
0,097 µH/Fuß

Impedanz

Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequenz [MHz] Min. Rückflussdämpfung (SRL)
5–850 MHz 21 dB
850–3000 MHz 15 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequenz [MHz] Nominalwert Einfügungsverlust
1 MHz 0,14 dB/100 Fuß
3,6 MHz 0,3 dB/100 Fuß
10 MHz 0,4 dB/100 Fuß
71,5 MHz 1,1 dB/100 Fuß
135 MHz 1,6 dB/100 Fuß
270 MHz 2,3 dB/100 Fuß
360 MHz 2,6 dB/100 Fuß
540 MHz 3,3 dB/100 Fuß
720 MHz 3,8 dB/100 Fuß
750 MHz 4 dB/100 Fuß
1000 MHz 4,6 dB/100 Fuß
1500 MHz 5,9 dB/100 Fuß
2250 MHz 7,4 dB/100 Fuß
3000 MHz 12,5 dB/100 Fuß

Verzögerung

Nominale Verzögerung Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
1,2 ns/Fuß 84 %

Speisung

Nicht-UL-Nennspannung
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80 °C

Betriebstemperaturbereich

-55 °C bis +80 °C

Gewicht Kabelgebinde

113 lbs/1000 Fuß

Maximal empfohlene Zugspannung

170 lbs.

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

10 Zoll

RG-Typ

11

Umgebung

Außenbereich – Wassereinwirkung

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – Bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.332 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.332 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
7803A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825436010
7803A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825440499
7803A 1VH5000 Braun Rolle 5.000 ft 612825440482
7803A U7Y5000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825189374

Ressourcen

Ressourcen