Artikelnummer: 8232A

Video-Triaxial, RG59, #20 Massiv, CMR/CMG

20 AWG massiv 0,032 Zoll blanker Kupferleiter, Gas-injizierter Schaum HDPE-Isolierung, blankes Kupfer-Schirmgeflecht (95 % und 80 % Abdeckung), PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

RG-Typ

59

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
20 Massiv 0,032 Zoll BC – blankes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,145 Zoll (3,68 mm)

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Innenabschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Blankes Kupfer (BC) 95 %

Innere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,225 Zoll (5,72 mm)

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp außen Material Abdeckung
Geflecht Blankes Kupfer (BC) 80 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,315 Zoll

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. strukturierte Rückflussdämpfung
5–850 MHz 21 dB
850–4500 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung Max. Dämpfung
1 MHz 0,3 dB/100 Fuß 6,9 dB/100 Fuß
3,6 MHz 0,6 dB/100 Fuß
10 MHz 0,9 dB/100 Fuß
71,5 MHz 2,1 dB/100 Fuß
135 MHz 3 dB/100 Fuß
270 MHz 4,2 dB/100 Fuß
360 MHz 4,8 dB/100 Fuß
540 MHz 5,9 dB/100 Fuß
720 MHz 7 dB/100 Fuß
750 MHz 7,1 dB/100 Fuß
1000 MHz 8,3 dB/100 Fuß
1500 MHz 10,5 dB/100 Fuß
2250 MHz 13,4 dB/100 Fuß
3000 MHz 15,9 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
10 Ohm/1000 ft (33 Ohm/km) 2,5 Ohm/1000 Fuß (8,2 Ohm/km) 2,8 Ohm/1000 Fuß (9,2 Ohm/km) 16,2 pF/ft (53,1 pF/m) 75 Ohm 83 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V RMS

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C -40 °C bis +75 °C

Maximale Zugspannung

125 Pfund (56.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

63 lbs/1000 ft (94 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

88232

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.337 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.337 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8232A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825438267 C
8232A 0102500 Schwarz Rolle 2.500 ft 612825355588

Ressourcen

Ressourcen