Verstärktes 10GX Kabel, Kategorie 6A, 4 Paare, F/UTP, CMR
Mögliche Anwendungen | Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Überwachung, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen über Patente finden Sie auf https://www.belden.com/patents. |
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun |
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung | Beidrahttyp |
---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % | 26 AWG (7 x 34) TC (verzinntes Kupfer) |
Separator | Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|---|
Zentrales Element (patentiert EquiSpline®) | PVC – Polyvinylchlorid | 0,275 Zoll (6,99 mm) | Ja |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,275 Zoll (6,99 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) | 90 pF/100 m |
Frequenz | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 64 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. PSNEXT [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] | Min. PSANEXT [dB] | Min. PSAACRF [dB] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 dB/100 m | 73,3 | 71,2 | 68,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 77,0 | 77,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 64,3 | 60,5 | 56,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 76,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 59,8 | 54,4 | 50,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 70,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 dB/100 m | 58,3 | 52,4 | 48,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 68,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,5 dB/100 m | 55,2 | 47,8 | 44,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 64,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,4 dB/100 m | 53,8 | 45,4 | 42,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 62,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,4 dB/100 m | 52,3 | 43,0 | 40,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 60,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,5 dB/100 m | 50,9 | 40,4 | 38,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 77,0 | 58,3 | 35,1 | |
62,5 | 15,0 dB/100 m | 46,4 | 31,4 | 32,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 77,0 | 52,3 | 32,0 | |
100 | 19,1 dB/100 m | 43,3 | 24,2 | 28,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 72,5 | 48,2 | 30,0 | |
200 | 27,6 dB/100 m | 38,8 | 11,2 | 22,8 | 18,0 | 100 ± 22 | 100 ± 10 | 68,5 | 42,2 | 27,0 | |
250 | 31,1 dB/100 m | 37,3 | 6,3 | 20,8 | 17,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 66,5 | 40,2 | 26,0 | |
300 | 34,3 dB/100 m | 36,1 | 1,9 | 19,3 | 16,8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 65,3 | 38,7 | 25,2 | |
350 | 37,2 dB/100 m | 35,1 | 17,9 | 16,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 64,3 | 37,3 | 24,6 | ||
400 | 40,1 dB/100 m | 34,3 | 16,8 | 15,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 63,5 | 36,2 | 24,0 | ||
450 | 42,7 dB/100 m | 33,5 | 15,7 | 15,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,7 | 35,1 | 23,5 | ||
500 | 45,3 dB/100 m | 32,8 | 14,8 | 15,2 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,0 | 34,2 | 23,0 | ||
550 | 47,7 dB/100 m | 32,2 | 14,0 | 14,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,4 | 34,4 | |||
600 | 50,1 dB/100 m | 31,6 | 13,2 | 14,7 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61,8 | 33,6 | |||
625 | 51,2 dB/100 m | 31,4 | 12,9 | 14,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61,6 | 33,3 | |||
750 | 56,7 dB/100 m | 30,2 | 11,3 | 14,0 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,4 | 31,7 | |||
860 | 61,2 dB/100 m | 29,3 | 10,1 | 13,6 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 59,5 | 30,5 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMR), 300 V (CL3R) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
90 °C | -20 °C bis +75 °C | 0 °C bis +50 °C | -20 °C bis +75 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand | Mindestinstallation |
---|---|
2,25 Zoll (57,2 mm) | 2,75 Zoll (69,9 mm) |
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
41 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Riser, Innenbereich |
---|---|
Nachhaltigkeit |
Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar |
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMR, CMR-LP (0.6A), CL3R-LP (0.6A) |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
Datenkategorie |
Kategorie 6A |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Plenum-Nummer |
10GX53F |
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 625 MHz sind nur für technische Informationen gedacht. Der Druck enthält absteigende Markierungen in Fuß-/Meter von der max. Aufmachung bis 0. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.433 Revisionsdatum: 12.12.2023 |
---|
Artikelnr. | Farbe | UPC |
---|---|---|
10GX52F 0101000 | Schwarz | 612825003939 |
10GX52F 0061000 | Blau | 612825003908 |
10GX52F 0081000 | Grau | 612825003915 |
10GX52F 0021000 | Rot | 612825003885 |
10GX52F 0091000 | Weiß | 612825003922 |
10GX52F 0041000 | Gelb | 612825003892 |
System konfigurieren: In Nord- und Südamerika nur in Chrome- und Edge-Browsern verfügbar.
Stückliste
Laden Sie Ihre Stückliste herunter und melden Sie sich für die Beratung im Vertriebssupport an. (Nur Chrome- und Edge-Browser)
Stückliste herunterladen (CSV-Datei) + E-Mail Opt-in Bitte füllen Sie diese Felder aus, damit sich ein Belden-Mitarbeiter bezüglich dieser Konfiguration mit Ihnen in Verbindung setzen kann.Laden Sie Ihre Stückliste herunter. Keine E-Mail oder Nachverfolgung erforderlich.
Stückliste herunterladen (CSV-Datei)