Artikelnummer: 3079E

Profibus, 1 Pr #22 Str BC, PE-Isolierung, OS+TC Brd, PVC-Ummantelung, PLTC CMG Profibus DP

Profibus, 1 Paar 22 AWG (7 x 30) blankes Kupfer, PE-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (65 %) Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC CMG SUN RES Profibus DP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

raue Umgebungen, Außenbereich, Datenübertragungsanwendungen wie Profibus DP oder PA, Mess- und Computerkabel, etc., Belastung durch extreme Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 22 AWG 7x30 BC – blankes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,035 Zoll (0,89 mm) 0,102 Zoll (2,59 mm) Rot und Grün Flammhemmend, Schaum mit Hülle

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,043 Zoll (1,1 mm) 0,314 Zoll (7,98 mm)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Unmantelung AD +/- 0.007

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,314 Zoll (7,98 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennwert Impedanzeigenschaft Nenninduktivität Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 17,6 Ohm/1000 Fuß 150 Ohm 0,267 µH/ft (0,876 µH/m) 78 % 6 Ampere pro Leiter bei 30 ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

6,32 Ohm/1000 Fuß (20,7 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente
Paar(e)

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMG, PLTC)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,768 Zoll (95,71 mm) 3,768 Zoll (95,71 mm)

Maximale Zugspannung

41 lbs (19 kg)

Gewicht Kabelgebinde

39 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.564 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTENAUFSTELLER, Z – FINALER AUFSTELLER KANN ABWEICHEN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABSPULEN F. KISTEN VON GEZEIGTER LÄNGE.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.564 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTENAUFSTELLER, Z – FINALER AUFSTELLER KANN ABWEICHEN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABSPULEN F. KISTEN VON GEZEIGTER LÄNGE.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3079E B021000 Lila Rolle 1.000 ft 612825140412 C
3079E B025000 Lila Rolle 5.000 ft 612825140443 C Z