Artikelnummer: 7500A

MachFlex™, Vision Koaxialkabel 75 Ω, Nr. 30 Str Verzinnte Legierung, FPE Ins, OA TC (verzinntes Kupfer) Brd, PVC-Ummantelung, Hochflexibel, AWM 1354

30 AWG (7 x 38) Verzinnte Legierung, Schaum PE-Isolierung, Komplette Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (95 %), äußere Ummantelung aus PVC, Hochflexibel, AWM 1354

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Automatisierung, Robotik, Sichtkontrolle

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
30 AWG 7x38 0,012 Zoll TCA – Legierung aus verzinntem Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,056 Zoll (1,4 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp außen Material Abdeckung
French Braid Verzinntes Kupfer (TC) 95 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,110 Zoll (2,79 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,110 Zoll (2,79 mm)

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
2,2 MHz 0,9 dB/100 Fuß
5 MHz 1,4 dB/100 Fuß
10 MHz 2,0 dB/100 Fuß
30 MHz 3,4 dB/100 Fuß
50 MHz 4,4 dB/100 Fuß
100 MHz 6,4 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
108 Ohm/1000 Fuß 13,3 Ohm/1000 Fuß (43,6 Ohm/km) 17,3 pF/ft (56,8 pF/m) 75 Ohm 78 %

Speisung

UL-Nennspannung
30 V (UL AWM 1354)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
80 °C -35 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestinstallation Biegen Min.
1,1 Zoll (28 mm) 2,2 Zoll (56 mm)

Maximale Zugspannung

14 Pfund (6.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

8 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1581 Horizontaler Draht, FT1

AWM-Compliance

AWM 1354, AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

LL7874

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.541 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

Z – DIE ENDGÜLTIGE ZUSAMMENSETZUNG KANN VARIIEREN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABROLLKARTONS AB DER ANGEGEBENEN LÄNGE.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.541 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

Z – DIE ENDGÜLTIGE ZUSAMMENSETZUNG KANN VARIIEREN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABROLLKARTONS AB DER ANGEGEBENEN LÄNGE.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7500A G7X1000 Blau, matt Rolle 1.000 ft 612825187202 Z