Artikelnummer: DEIP162F

Digital Electricity™, 2 Pr #16 Str TC, O/A Folie, Flamarrest® Buchse, CL4P, CMP

Digital Electricity™ optimiertes Kabel, 2 Verdrilltes Paar 16 AWG (19 x 29) verseilt aus verzinntem Kupfer, Flamarrest® Isolierung, Komplette Folienabschirmung, Flamarrest® Ummantelung, Apfelgrün, Ripcord, CL4P, CMP, 2000 Fuß Spule

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Electricity™, Fault Managed Power Systems (FMPS), Remote Powering, Innenbereich

Leiter

AWG Verseilung Material Anzahl der Paare
16 19x29 TC – Verzinntes Kupfer 2

Gesamtanzahl der Paare

2

Isolierung

Material Material-Handelsbezeichnung Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid Flamarrest® 0,011 Zoll

Farbtafel

Nummer Farbe
1 Schwarz und Rot
2 Schwarz und Weiß

Äußere Abschirmung

Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidraht AWG
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 24

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,330 Zoll 0,017 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR
4,3 Ohm/1000 Fuß 7,1 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Leiter Nennkapazität Leiter zu anderem Leiter zu Abschirmung
42,25 pF/Fuß 76,25 pF/Fuß

Bemessungsstrom

Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
8,75 Ampere pro Leiter bei 25 ºC (35 °C Temperaturanstieg)

Speisung

UL-Nennspannung
450 V RMS

Nenntemperatur gemäß UL

75 °C

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +75 °C

Gewicht Kabelgebinde

55 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

160 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

3,25 Zoll

NEC Artikel

Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CL4P, CL3P

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

EU REACH SVHC Compliance (JJJJ-MM-TT)

2020-01-27

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.55 Revisionsdatum: 22.12.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.55 Revisionsdatum: 22.12.2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
DEIP162F Apfelgrün 2.000 ft