Artikelnummer: DEIP162U

Digital Electricity Kupferkabel für den Innenbereich, #16-2pr, TC, LS-PVC, CL4P, CMP, LS-PVC Jkt

Digital Electricity Kupferkabel für den Innenbereich, 2-16 AWG verseilt (19x29) Paare aus verzinntem Kupfer mit Flamarrest-Isolierung®, Plenum-CL4P, CMP, Flamarrest-Ummantelung® mit Ripcord

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar
  • Technische Daten
  • Artikelnummern
  • Ressourcen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Electricity™, Fault Managed Power Systems (FMPS), Remote Powering, Innenbereich

Leiter

AWG Verseilung Material Anzahl der Paare
16 19x29 TC – Verzinntes Kupfer 2

Anzahl der Leiter

16

Gesamtanzahl der Paare

2

Isolierung

Material Material-Handelsbezeichnung Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid Flamarrest® 0,011 Zoll

Farbtafel

Nummer Farbe
1 Schwarz und Rot
2 Schwarz und Weiß

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,326 Zoll 0,017 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR
4,3 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Leiter
30 pF/ft

Bemessungsstrom

Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
8,75 Ampere pro Leiter bei 25 ºC (35 °C Temperaturanstieg)

Speisung

UL-Nennspannung
450 V RMS

Nenntemperatur gemäß UL

75 °C

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +75 °C

Gewicht Kabelgebinde

52 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

121,5 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

3,25 Zoll

NEC Artikel

Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CL4P, CL3P

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

EU REACH SVHC Compliance (JJJJ-MM-TT)

2019-05-13

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.130 Revisionsdatum: 22.12.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.130 Revisionsdatum: 22.12.2023

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
DEIP162U Apfelgrün 2.000 ft