Artikelnummer: DEIP164F
Digital Electricity™, 4 Pr #16 Str TC, O/A Folie, Flamarrest-Ummantelung®, CL4P, CMP
Digital Electricity™ optimiertes Kabel, 4 verdrilltes Paar 16 AWG (19 x 29) verseiltes, verzinntes Kupfer, Flamarrest-Isolierung®, Gesamtfolienabschirmung, Flamarrest-Ummantelung® in Apfelgrün, Ripcord, CL4P, CMP, 2000-Fuß-Spule
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | Digital Electricity™, Fault Managed Power Systems (FMPS), Remote Powering, Innenbereich |
---|
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
16 | 19x29 | TC – Verzinntes Kupfer | 4 |
Gesamtanzahl der Paare |
4 |
---|
Isolierung
Material | Material-Handelsbezeichnung | Nennwanddicke |
---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | Flamarrest® | 0,011 Zoll |
Farbtafel
Nummer | Farbe |
---|---|
1 | Schwarz und Rot |
2 | Schwarz und Weiß |
3 | Schwarz und Grün |
4 | Schwarz und Blau |
Äußere Abschirmung
Typ | Material | Material-Handelsbezeichnung | Abdeckung [%] | Beidrahtmaterial | Beidraht AWG |
---|---|---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | Beldfoil® | 100 % | TC – verzinntes Kupfer | 24 |
Äußere Ummantelung
Material | Nenndurchmesser | Nennwanddicke |
---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,390 Zoll | 0,017 Zoll |
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR | Nennwert äußere Abschirmung DCR |
---|---|
4,3 Ohm/1000 Fuß | 7,1 Ohm/1000 Fuß |
Kapazität
Nennkapazität Leiter zu Leiter | Nennkapazität Leiter zu anderem Leiter zu Abschirmung |
---|---|
42,25 pF/Fuß | 76,25 pF/Fuß |
Bemessungsstrom
Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A] |
---|
7,6 Ampere pro Leiter bei 25 ºC (35 °C Temperaturanstieg) |
Speisung
UL-Nennspannung |
---|
450 V RMS |
Temperaturbereich
Nenntemperatur gemäß UL |
75 °C |
---|---|
Betriebstemperaturbereich |
0 °C bis +75 °C |
Mechanische Kenndaten
Gewicht Kabelgebinde |
97 lbs/1000 Fuß |
---|---|
Maximale Zugspannung |
320 lbs. |
Mindestbiegeradius/Minor Axis |
3,875 Zoll |
Standards
NEC Artikel |
Artikel 800 |
---|---|
NEC/(UL)-Compliance |
CL4P, CL3P |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMP |
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV) |
Ja |
---|---|
EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR) |
Ja |
EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) |
Ja |
EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) |
Ja |
EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung) |
Ja |
EU CE-Zeichen |
Ja |
EU REACH SVHC Compliance (JJJJ-MM-TT) |
2020-01-31 |
Eignung
Eignung – innen |
Ja |
---|
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Entflammbarkeit gemäß UL |
NFPA 262 |
---|
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 22.12.2023 |
---|
Information
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 22.12.2023 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Farbe | Länge |
---|---|---|
DEIP164F | Apfelgrün | 2.000 ft |