Artikelnummer: DEIP168U

Digital Electricity Kupferkabel für den Innenbereich, Nr. 16-8pr, TC (verzinntes Kupfer), LS-PVC, CL4P, CMP, LS-PVC Buchse

Digital Electricity Kupferkabel für den Innenbereich, 8-16 AWG verseilt (19x29) Paare aus verzinntem Kupfer mit Flamarrest®-Isolierung, Plenumqualität CL4P, CMP, Flamarrest®-Ummantelung mit Ripcord

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Electricity™, Fault Managed Power Systems (FMPS), Remote Powering, Innenbereich

Leiter

AWG Verseilung Material Anzahl der Paare
16 19x29 TC – Verzinntes Kupfer 8

Anzahl der Leiter

16

Gesamtanzahl der Paare

8

Isolierung

Material Material-Handelsbezeichnung Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid Flamarrest® 0,011 Zoll

Farbtafel

Nummer Farbe
1 Schwarz und Rot
2 Schwarz und Weiß
3 Schwarz und Grün
4 Schwarz und Blau
5 Schwarz und Gelb
6 Schwarz und Braun
7 Schwarz und Orange
8 Rot und Weiß

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,479 Zoll 0,017 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR
4,3 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Leiter
30 pF/ft

Bemessungsstrom

Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
5,5 Ampere pro Leiter bei 25 ºC (35 °C Temperaturanstieg)

Speisung

UL-Nennspannung
450 V RMS

Nenntemperatur gemäß UL

75 °C

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +75 °C

Gewicht Kabelgebinde

159 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

485 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

4,75 Zoll

NEC Artikel

Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CL4P, CL3P

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

Plenum (J/N)

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.129 Revisionsdatum: 22.12.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.129 Revisionsdatum: 22.12.2023

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
DEIP168U Apfelgrün 2.000 ft