Artikelnummer: DEIP188U
Digital Electricity Kupferkabel für den Innenbereich, #18-8pr, TC, LS-PVC, CL4P, CMP, LS-PVC Jkt
Digital Electricity Kupferkabel für den Innenbereich, 8-18 AWG verseilt (7x26) Paare aus verzinntem Kupfer mit Flamarrest-Isolierung®, Plenum-CL4P, CMP, Flamarrest-Ummantelung® mit Ripcord
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | Digital Electricity™, Fault Managed Power Systems (FMPS), Remote Powering, Innenbereich |
---|
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
18 | 7x26 | TC – Verzinntes Kupfer | 8 |
Anzahl der Leiter |
16 |
---|---|
Gesamtanzahl der Paare |
8 |
Isolierung
Material | Material-Handelsbezeichnung | Nennwanddicke |
---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | Flamarrest® | 0,009 Zoll |
Farbtafel
Nummer | Farbe |
---|---|
1 | Schwarz und Rot |
2 | Schwarz und Weiß |
3 | Schwarz und Grün |
4 | Schwarz und Blau |
5 | Schwarz und Gelb |
6 | Schwarz und Braun |
7 | Schwarz und Orange |
8 | Rot und Weiß |
Äußere Ummantelung
Material | Nenndurchmesser | Nennwanddicke |
---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,386 Zoll | 0,017 Zoll |
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR |
---|
6,4 Ohm/1000 Fuß |
Kapazität
Nennkapazität Leiter zu Leiter |
---|
30 pF/ft |
Bemessungsstrom
Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A] |
---|
4 Ampere pro Leiter bei 25 ºC (35 °C Temperaturanstieg) |
Speisung
UL-Nennspannung |
---|
450 V RMS |
Temperaturbereich
Nenntemperatur gemäß UL |
75 °C |
---|---|
Betriebstemperaturbereich |
0 °C bis +75 °C |
Mechanische Kenndaten
Gewicht Kabelgebinde |
110 lbs/1000 Fuß |
---|---|
Maximale Zugspannung |
355 lbs. |
Mindestbiegeradius/Minor Axis |
3,86 Zoll |
Standards
NEC Artikel |
Artikel 800 |
---|---|
NEC/(UL)-Compliance |
CL4P-FMP (2.0A), CMP |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMP |
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV) |
Ja |
---|---|
EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR) |
Ja |
EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) |
Ja |
EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) |
Ja |
EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung) |
Ja |
Einhaltung der EU-Richtlinien |
EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR) |
EU CE-Zeichen |
Ja |
EU REACH SVHC Compliance (JJJJ-MM-TT) |
2019-05-13 |
Eignung
Eignung – innen |
Ja |
---|
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Entflammbarkeit gemäß UL |
NFPA 262 |
---|
Plenum/Nicht-Plenum
Plenum (J/N) |
Ja |
---|
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.127 Revisionsdatum: 22.12.2023 |
---|
Information
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.127 Revisionsdatum: 22.12.2023 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Farbe | Länge |
---|---|---|
DEIP188U | Apfelgrün | 2.000 ft |