1523R

Breitband-Koaxialkabel, Serie 11, 14 AWG BCCS massiv, Folie + 60% AL-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR

…
Breitband-Koaxialkabel, Serie 11, 14 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer beschichtet, PE-Isolierung, Folie + 60 % Aluminiumgeflecht-Abschirmung, PVC-Ummantelung, CMR

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabel-TV (CATV), RF-Drop-Kabel, OTA-Antennen

Konstruktionsmerkmale

Serie Typ

11

Leiter
Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
14 AWG Massiv 0,064 Zoll BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet
Isolierung
Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,280 Zoll (7,11 mm) Weiß
Äußere Abschirmung
Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
2 Geflecht Aluminium 60 %
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,400 Zoll (10,2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,400 Zoll (10,2 mm)

Elektrische Kenndaten
Rückflussdämpfung
Frequenz Min. strukturierte Rückflussdämpfung
5–1000 MHz 20 dB
Dämpfung
Frequenz Max. Dämpfung
5 MHz 0,38 dB/100 Fuß
55 MHz 0,96 dB/100 Fuß
211 MHz 1,90 dB/100 Fuß
250 MHz 2,05 dB/100 Fuß
270 MHz 2,13 dB/100 Fuß
300 MHz 2,25 dB/100 Fuß
330 MHz 2,35 dB/100 Fuß
350 MHz 2,42 dB/100 Fuß
400 MHz 2,47 dB/100 Fuß
450 MHz 2,75 dB/100 Fuß
500 MHz 2,90 dB/100 Fuß
550 MHz 3,04 dB/100 Fuß
600 MHz 3,18 dB/100 Fuß
750 MHz 3,65 dB/100 Fuß
870 MHz 4,06 dB/100 Fuß
1000 MHz 4,35 dB/100 Fuß
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
12 Ohm/1000 Fuß 4,1 Ohm/1000 ft (13 Ohm/km) 16,3 pF/ft (53,5 pF/m) 75 Ohm 83 %
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMR, CMG)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
60 °C -30 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestinstallation
4,0 Zoll (100 mm)

Maximale Zugspannung

260 lbs (120 kg)

Gewicht Kabelgebinde

60 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Riser, Innenbereich, Freileitungen, nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechte Riser

NEC/UL-Compliance

CMR, CATVR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ANSI/SCTE 74

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.483 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1523R 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825117124
1523R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825117117