1694ABHDL

6 GHz RG6 BNC-Steckverbinder, Locking

…
RG-6, 6 GHz, HD, BNC, 1-teiliger Verriegelungssteckverbinder

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

HD-SDI, Video, Digitalvideo, SMPTE 2081-1 6 GB/s UHDTV, SMPTE 424M 3 GB/s HD-SDI 1080P

Physikalische Merkmale (allgemein)

Verpackung

50 pro Packung

Stückzahl

1

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material
Mutter Messing, vernickelt
Gehäuse Messing, vernickelt
Kontakt Messing, vergoldet
Isolator PTFE
Elektrische Kenndaten
Impedanz
Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm
Rückflussdämpfung
Frequenz [MHz] Minimale Rückflussdämpfung (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

SMPTE 2081-1 Rückflussdämpfung oder besser

Mechanische Kenndaten

Stellfläche/Typ

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

HD

Farbband

Grün

Locking

Ja

Werkzeugkompatibilität

CPLCRBC-BR (Kompression), PSA59/6 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Standards

RG-Typ

6

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Eignung

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Zugehörige Artikelnummern

Fußnote

Q – STANDARDPAKETE KÖNNEN NICHT AUFGETEILT WERDEN.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.163 Revisionsdatum: 04.03.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC
1694ABHDL Grün 845671002409