4694RBUHD3 B50

12 GHz BNC Crimp-Steckverbinder

…
RG-6, 12 GHz, UHD, BNC, 3-teiliger Crimp-Steckverbinder

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

HD-SDI, UHD-SDI, Video, Digitalvideo, SMPTE 2082-1 12 GB/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 GB/s UHDTV, SMPTE 424M 3 GB/s HD-SDI 1080P

Physikalische Merkmale (allgemein)

Verpackung

50 pro Packung

Stückzahl

3

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material
Mutter Messing, vernickelt
Gehäuse Messing, vernickelt
Kontakt Messing, vergoldet
Isolator PTFE
Elektrische Kenndaten
Impedanz
Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm
Rückflussdämpfung
Frequenz [MHz] Minimale Rückflussdämpfung (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB
6000-12000 4 dB

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

SMPTE 2082-1 Rückflussdämpfung oder besser

Mechanische Kenndaten

Stellfläche/Typ

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

UHD

Farbband

Grün

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

BB3PHCT (Crimpen)

Anschlusstyp

Crimp

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

0,3740 – 0,0401 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

0,1771 – 0,1850 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

0,2657 – 0,2854 Zoll

Standards

RG-Typ

6

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Eignung

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.41 Revisionsdatum: 04.03.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC
4694RBUHD3 B50 Grün 845671005547