Artikelnummer: 4855RBUHD3 B50

12 GHz Mini RG59 BNC-Steckverbinder

Mini RG-59, 12 GHz, UHD, BNC, 3 Stück Crimp-Steckverbinder

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

HD-SDI, UHD-SDI, Video, Digitalvideo, SMPTE 2082-1 12 GB/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 GB/s UHDTV, SMPTE 424M 3 GB/s HD-SDI 1080P

Verpackung

50 pro Packung

Stückzahl

3

Materialien

Beschreibung Material
Mutter Messing, vernickelt
Gehäuse Messing, vernickelt
Kontakt Messing, vergoldet
Isolator PTFE

Impedanz

Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequenz [MHz] Minimale Rückflussdämpfung (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB
6000-12000 4 dB

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

SMPTE 2082-1 Rückflussdämpfung oder besser

Stellfläche/Typ

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

UHD

Farbband

Violett

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

BB3PHCT (Crimpen)

Anschlusstyp

Crimp

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

0,0208 – 0,0244 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

0,0964 – 0,1019 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

0,1574 – 0,1692 Zoll

RG-Typ

Mini 59

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 16.08.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 16.08.2023