Hirschmann DRAGON MACH 4x00 Gigabit Backbone Switches
Die Hirschmann DRAGON MACH4x00-Serie bietet eine innovative, technisch fortschrittliche Architektur, die eine hervorragende Bandbreite (bis zu 10 Gigabit) für die Verbindung von OT- und IT-Netzwerken bietet. Auf Redundanz und Flexibilität ausgelegt, Diese Layer-3- switches ermöglichen es Ingenieuren, aktuelle und zukünftige Anforderungen an die Bandbreite des Netzwerks zu erfüllen, ohne Kompromisse bei der Verfügbarkeit einzugehen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Maximale Geräteverfügbarkeit: Redundantes, im laufenden Betrieb austauschbare interne Stromversorgung für hervorragende Verfügbarkeit
- Schrittweise Umstellung Ihres Netzwerks: Die erweiterte Port-Flexibilität ermöglicht es Technikern, von 1G- zu 10G-Ports zu wechseln
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung