…

BAT Controller Virtual

Betreiben Sie Netzwerke virtuell und senken Sie die Kosten für Installation und Wartung mit dem BAT Controller Virtual, einem flexiblen und skalierbaren softwarebasierten Router. Der BAT Controller Virtual ermöglicht mit wenigen Mausklicks die automatische Einrichtung von WLAN Access Points und von sicheren VPN-Verbindungen zwischen Standorten. Mit erweiterter Sicherheitsunterstützung, flexiblem Speichersicherung und robusten Funktionen gewährleistet die Software zuverlässige Verbindungstechnik für unternehmenskritische Industrienetzwerke.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Keine Hardware erforderlich: Stellt einen sofortigen, kostengünstigen und skalierbaren Weg zur automatisierten Netzwerkverwaltung dar
  • Einfach zu implementieren: Ermöglicht einfaches und schnelles Management von WLAN-Zugriffspunkten
  • Erweiterte Sicherheitsfunktion: Gewährleistet mit IPSec-VPN, elliptischen Kurven und AES-GCM, dass die Unternehmensdaten auch bei verteilten Betriebsabläufen gut geschützt sind.
Varianten
Artikel-Nr.ProduktnameBeschreibung
942 313-001BAT-Controller-Lizenz 100Verwalten Sie bis zu 100 Zugriffspunkte oder VPN-Verbindungen. 64 ARF-Kontexte und bis zu 500 Mbit/s Durchsatz.
942 313-002BAT-Controller-Lizenz 200Verwalten Sie bis zu 200 Zugriffspunkte oder VPN-Verbindungen. 128 ARF-Kontexte und bis zu 500 Mbit/s Durchsatz.
942 313-010BAT-Controller-Lizenz 1000Verwalten Sie bis zu 1000 Zugriffspunkte oder VPN-Verbindungen. 256 ARF-Kontexte und unbegrenzten Durchsatz.
Kompatible Produkte
Produkt Link
BAT867-R, BAT867-FProduktdetails
BAT450-FProduktdetails
BAT-R und BAT-FProduktdetails
OWL 4G MobilfunkrouterProduktdetails
EAGLE20/30Produktdetails
EAGLE40Produktdetails
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen