…

Mobilfunkrouter

Wir leben in einer zunehmend vernetzten Welt, in der die Anforderungen an Leistung und Sicherheit von Industrienetzwerken steigen. Die OWL-Familie von Mobilfunkroutern und -Gateways von Hirschmann bietet drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen und Secure Remote Access, um die Anforderungen des IIoT zu erfüllen. Die OWL-Familie ist mit Mobilfunkfrequenzen rund um den Globus kompatibel und wurde speziell dafür konzipiert, Sicherheit auf höchstem Niveau und eine rund um die Uhr verfügbare mobile Verbindungstechnik in praktisch jeder Umgebung zu unterstützen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Zuverlässiger Fernzugriff: Technologie, die speziell entwickelt wurde, um IIoT- oder Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) zu ermöglichen
  • Hochgradig anpassbar: Mit einer intuitiven Weboberfläche und einer offenen Linux-Plattform können Sie je nach Bedarf der Anwendung eine Auswahl treffen
  • Verbesserte Sicherheit: Nutzen Sie sicheres VPN-Tunneling (OpenVPN und IPsec VPN)
Mobilfunk SIM-Karten Produktdetails
4G/LTE 1Magnum DX940e
4G/LTE 2OWL
Sortieren nach

Alle zugehörigen Kategorien

Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen