Artikelnummer: 7784ECH

7784ECH – Triaxialkabel 11, 15 AWG massives BC (blankes Kupfer), doppeltes Geflecht aus blankem Kupfer, LSZH-C-Ummantelung (raucharm und halogenfrei)

Triax 11, 15 AWG massiver Leiter aus Kupfer, PE-Isolierung, Geflecht aus 80 % blankem Kupfer, LSZH-Isolierung (raucharm und halogenfrei), Geflecht aus 80 % blankem Kupfer, LSZH-Ummantelung (raucharm und halogenfrei). IEC 60332-3-24.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Video; Kamera mit CCU (Kamerasteuereinheit) verbinden

Serie Typ

Triaxial 8/11/14

Leiter

Anzahl der Elemente Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
1 15 AWG Massiv 1,4 mm BC – blankes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndurchmesser der Isolierung
Isolierter Leiter PE – Polyethylen (Schaum) 6,5 mm (0,26 Zoll)

Innenabschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Blankes Kupfer (BC) 80 %

Innere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 8,5 mm (0,33 Zoll)

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp außen Material Abdeckung
Geflecht Blankes Kupfer (BC) 80 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 11,3 mm

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,5 dB/100 m
3,58 MHz 1 dB/100 m
5 MHz 1,2 dB/100 m
7 MHz 1,3 dB/100 m
10 MHz 1,6 dB/100 m
67,5 MHz 4,1 dB/100 m
71,5 MHz 4,3 dB/100 m
88,5 MHz 4,8 dB/100 m
100 MHz 5,2 dB/100 m
135 MHz 6 dB/100 m
143 MHz 6,2 dB/100 m
180 MHz 7,1 dB/100 m
270 MHz 8,7 dB/100 m
300 MHz 9 dB/100 m
360 MHz 10,2 dB/100 m
540 MHz 12,8 dB/100 m
720 MHz 15 dB/100 m
750 MHz 15,4 dB/100 m
1000 MHz 18,2 dB/100 m
1500 MHz 23 dB/100 m
2000 MHz 27,4 dB/100 m
2250 MHz 29,4 dB/100 m
3000 MHz 35,1 dB/100 m

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
11,2 Ohm/km 6,5 Ohm/km (2,0 Ohm/1000 Fuß) 7 Ohm/km (2,1 Ohm/1000 Fuß) 55 pF/m (17 pF/Fuß) 75 Ohm 81 %

Screening

Frequenz Min. Abschirmungsdämpfung
30–850 MHz 75 dB

Speisung

Nennspannung
400 V RMS

Tabellenhinweise

Maximale Betriebsdauer

Temperatur

Betrieb Installation Lagerung
-30 °C bis +70 °C -5 °C bis +70 °C -30 °C bis +70 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand
110 mm (4,3 Zoll)

Maximale Zugspannung

300 N (67 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

ISO/IEC-Compliance

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit = 60 %

CENELEC-Compliance

EN 50117-1, EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Compliance = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = 0, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

SDTV/HDTV

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.240 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.240 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
7784ECH.011000 Rot Rolle 1.000 m 8719605014450

Ressourcen

Ressourcen