Inspektion der Qualität und der Standards der Organisation %2CIndustry-Zertifizierung%2C Garantie%2C Unternehmensversicherung %2CProduktzertifizierungsmanagement %2Cbestes Qualitätssicherungskonzept für die Produktsicherung

 

OPTIMIERUNG VON NETZWERKMANAGEMENT UND -SICHERHEIT: DIE VORTEILE DER NETZWERKZUGANGSKONTROLLE FÜR IT- UND MEDIZINISCHE NETZWERKE

Im vergangenen Jahr waren 46 Krankenhäuser in den USA mit Ransomware-Angriffen konfrontiert, von denen 141 Krankenhäuser betroffen waren und die zu schwerwiegenden Betriebsunterbrechungen führten. Insbesondere St. Margaret's Health in Illinois geriet unter erhebliche finanzielle Belastungen, die sich auf die Fähigkeit zur Bearbeitung von Versicherungsansprüchen auswirkten. Eine Studie des Ponemon Institute unterstreicht einen besorgniserregenden Mangel an Fortschritten bei der Cybersicherheit im Gesundheitswesen: 650 IT-Experten geben an, dass die Patientenversorgung aufgrund von Cyberangriffen erheblich gestört wird:

  • 57 % berichteten von Verzögerungen bei medizinischen Eingriffen.
  • 50 % stellten eine Zunahme medizinischer Komplikationen fest.
  • 23 % stellten einen Anstieg der Patientensterblichkeit fest.

Diese Vorfälle verursachen nicht nur finanzielle und betriebliche Schäden, sondern schädigen auch den Ruf der Krankenhäuser und untergraben das Vertrauen der Öffentlichkeit. In diesem Whitepaper werden die Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit untersucht und Strategien zur Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen vorgeschlagen.

 

Füllen Sie das nachstehende Formular aus, um das Whitepaper herunterzuladen.