Hexagonales Raster mit Vorhängeschloss-Symbol. Sicherheits- und Blockchain-Netzwerkkonzept. Vektorillustration (EPS 10).

 

Sicherheitshinweise erhalten

Abonnieren zu unserer Mailingliste, um Updates zu neuen Sicherheitshinweisen zu erhalten.

Sicherheitshinweise

Letzte Aktualisierung: 2. April 2026
ID-NummerTitel des DokumentsVersionLetzte AktualisierungDokument-Download
PSIRT-8-KARTONLinux-Kernel-Schwachstelle zur Rechteausweitung (Kopierfehler)1.02026-06-11Sicherheitshinweis
PSIRT-7-KARTONManipulation durch unsignierte Firmware-Updates1.02026-06-19Sicherheitshinweis
PSIRT-5-KARTONOpenSSL-Schwachstellen in NRSW1.02026-04-02Sicherheitshinweis
PSIRT-3-KARTONDas RADIUS-Protokoll gemäß RFC 2865 ist anfällig für Fälschungsangriffe1.22026-03-13Sicherheitshinweis
PSIRT-4-KARTONMongoDB-Schwachstelle in der Connectivity Suite1.02026-01-21Sicherheitshinweis
PSIRT-2-KARTONSchwachstelle in der Webschnittstelle in HiOS1.010.10.2025Sicherheitshinweis
BSECV-2024-16Schwachstelle in HiLCOS in der Webschnittstelle1.010.16.2024Sicherheitsbulletin
BSECV-2023-05Mehrere OpenSSL-Schwachstellen in Hirschmann-Produkten1.106.25.2024Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-17Mehrere BusyBox-Schwachstellen in BAT-C2 und OWL1.005.13.2024Sicherheitsbulletin
BSECV-2024-02Schwachstelle zur Umgehung der Webserver-Authentifizierung in HiEOS1.004.26.2024Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-07Mehrere Expat-Schwachstellen in Hirschmann HiOS/HiSecOS, BAT-C2 & GECKO-Produkten.1.009.27.2023Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-30Zlib verfügt über einen Heap-basierten Pufferüberlese- oder Pufferüberlauf1.08.8.2023Sicherheitsbulletin
BSECV-2021-15Mehrere NTP-Schwachstellen in HiSecOS1.007.25.2023Sicherheitsbulletin
BSECV-2021-27Schwachstelle bei DNS-Anfragen in Firewall-Produkten1.007.25.2023Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-16net-snmp-Schwachstelle in Hirschmann HiSecOS1.007.25.2023Sicherheitsbulletin
BSECV-2023-10Java-SE-Schwachstelle in Softwareprodukten von Belden/Hirschmann1.007.17.2023Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-26Mehrere libexpat-Schwachstellen in HiOS, Classic, HiSecOS, Wireless BAT-C2, Lite Managed, Edge 1.0 04.25.2023Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-29strongSwan: Integer-Überlauf beim Austausch von Zertifikaten im Cache 1.0 04.24.2023Sicherheitsbulletin
BSECV-2023-06Industrial HiVision: Das Öffnen von IHP-Projektdateien kann zur automatischen Ausführung willkürlicher Skripte oder Binärdateien führen 1.1 2026-05-06Sicherheitsbulletin
BSECV-2021-07HiSecOS-Webserver-Schwachstelle ermöglicht die Ausweitung von Benutzerrollen-Privilegien 1.1 2026-05-06Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-18Mehrere Schwachstellen in BAT-C2 1.0 11.23.2022Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-21Authentifizierte Befehlsinjektion in Hirschmann BAT-C2 1.0 11.23.2022Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-20Mehrere Java SE Schwachstellen bei Softwareprodukten von Belden/Hirschmann1.011.23.2022Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-12Mehrere Java SE Schwachstellen bei Softwareprodukten von Belden/Hirschmann 1.0 11.10.2022Sicherheitsbulletin
BSECV-2021-03Industrial HiVision: Konfigurierte externe Anwendungen können zur Ausführung beliebiger Binärdateien führen1.010.17.2022Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-13 Denial-of-Service-Schwachstelle in EagleSDV 1.0 08.01.2022Sicherheitsbulletin
BSECV-2021-16 FragAttacks Hirschmann BAT 1.1 08.01.2022Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-09 FragAttacks ProSoft RadioLinx RLX2 1.0 07.01.2022Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-11 Mehrere Schwachstellen in Provize Basic Frontend 1.0 05.03.2022Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-05 Mehrere Schwachstellen in Provize Basic Backend 1.0 05.03.2022Sicherheitsbulletin
BSECV-2022-01 Sicherheitslücke im „axios“-HTTP-Client in Provize Basic 1.0 05.03.2022Sicherheitsbulletin
BSECV-2021-05 Mehrere Schwachstellen in Tofino 1.101.11.2022Sicherheitsbulletin
BSECV-2020-03 Potenzielle Denial-of-Service-Schwachstelle bei PROFINET-Geräten über DCE-RPC-Pakete 1.010.21.2021Sicherheitsbulletin
BSECV-2020-10Sicherheitslücke bei der Umgehung der Authentifizierung zur Kennwortänderung in HiOS & HiSecOS 1.005.11.2021Sicherheitsbulletin
BSECV-2019-08Hirschmann RSP, RSPE und OS2 Serie HSR Denial-of-Service-Schwachstelle 1.0 01.28.2021Sicherheitsbulletin
BSECV-2021-02ICX35 Passwort für lokale webbasierte Konfigurationsschnittstelle festlegen 1.0 01.15.2021Sicherheitsbulletin
BSECV-2019-09Schwachstelle bei der Umgehung der IPsec-Firewall in WLAN-Produkten (HiLCOS) 1.0 01.11.2021Sicherheitsbulletin
BSECV-2020-08 EtherNet/IP-Sicherheitslücke in der 2012er-Version von (3) PLX31s 1.0 12.18.2020Sicherheitsbulletin
BSECV-2019-14 HiOS EtherNet/IP-Stack-Schwachstellen 1.0 09.09.2020Sicherheitsbulletin
BSECV-2020-04Mehrere DNSMASQ-Sicherheitslücken in OWL 3G, LTE & LTE M12 1.0 06.15.2020Sicherheitsbulletin
BSECV-2020-02JAVA-SE-Schwachstelle in Industrial HiVision1.0 06.15.2020Sicherheitsbulletin
BSECV-2020-06pppd-Schwachstelle in Hirschmann OWL-Geräten1.05.28.2020Sicherheitsbulletin
BSECV-2020-01Webserver-Pufferüberlauf in HiOS & HiSecOS-Produkten 1.203.25.2020Sicherheitsbulletin
BSECV-2019-05Mehrere IP-Schwachstellen in Hirschmann HiOS- und Classic Firewall- und GarrettCom DX-Produkten (DRINGEND/11) 1.3 11.27.2019Sicherheitsbulletin
BSECV-2018-06OpenSSL-Schwachstellen bei Belden GarrettCom MNS 6K und 10K1.008.09.2019Sicherheitsbulletin
BSECV-2018-08Belden GarrettCom MNS 6K und 10K SNMP-Sicherheitslücke1.008.09.2019Sicherheitsbulletin
BSECV-2018-07Industrial HiVision in Jackson-Schwachstelle1.006.06.2018Sicherheitsbulletin
BSECV-2017-11strongSwan Schwachstelle in HiSecOS1.006.06.2018Sicherheitsbulletin
BSECV-2017-16Neuinstallation des WPA2-Schlüssels Angriffsschwachstellen (KRACK) in Hirschmann BAT-Geräten 1.1 06.06.2018Sicherheitsbulletin
BSECV-2017-15Sicherheitslücke bei der Umgehung der Webserver-Authentifizierung in HiOS & HiSecOS1.005.25.2018Sicherheitsbulletin
BSECV-2018-02Schwachstellen in Hirschmann Classic Platform Switches bei Verwendung von Klartext-HTTP für den Fernverwaltungszugriff1.103.09.2018
BSECV-2018-03Schwachstellen bei Hirschmann Classic Platform Switches im Modul zur Benutzerauthentifizierung 1.103.09.2018Sicherheitsbulletin
BSECV-2018-04Schwachstelle bei der RADIUS-Authentifizierung1.0 02.26.2018Sicherheitsbulletin
BSECV-2017-14;  CVE-2017-11400;  CVE-2017-11401;  CVE-2017-11402Mögliche Tofino-Firmware-Signierung/Protokollfilterung Umgehung / Firewall-Umgehung1.011.06.2017Sicherheitsbulletin
BSECV-2017-2Schwachstelle in Industrial HiVision für unautorisierte Remotecodeausführung1.0 08.18.2017Sicherheitsbulletin
BSECV-2017-12Schwachstelle in der gebündelten Java-Laufzeitumgebung ermöglicht lokalen Benutzern die Ausführung von beliebigem Code in Industrial HiVision, HiFusion und HiView1.008.11.2017Sicherheitsbulletin
BSECV-2017-10ICX35 Problem der Eingabewertprüfung der Benutzeroberfläche  1.0 05.08.2017Sicherheitsbulletin
BSECV-2017-9ICX35 Schwachstelle bei der Authentifizierung1.0 05.08.2017Sicherheitsbulletin
BSECV-2017-8Schwachstellen in Belden GarrettCom MNS 6K und 10K Gerätezugriff und Sicherheitsschlüssel1.0  05.08.2017Sicherheitsbulletin
BSECV-2017-3Mögliche falsche Weiterleitung von IPv4-Multicast-/Broadcast-Verkehr durch die HiLCOS Layer-2-Firewall 1.0 05.08.2017Sicherheitsbulletin
BSECV-2017-7Mögliche Request Forgery-Sicherheitslücken Für GECKO-Geräte 1.004.07.2017Sicherheitsbulletin
BSECV-2017-1Eingeschränkte Nutzerrollen können Schreibzugriff auf von Industrial HiVision verwaltete Geräte erhalten 1.001.06.2017Sicherheitsbulletin
BSECV-2016-2Passwort-Synchronisierung mit SNMP v1/v2 Communities 1.112.19.2016Sicherheitsbulletin
BSECV-2016-5 Mögliche Offenlegung von Informationen für GECKO-Geräte1.0 12.19.2016Sicherheitsbulletin
BSECV-2016-4Vorhersagbarkeit der HiOS TCP Initial-Sequenznummer 1.0 06.06.2016Sicherheitsbulletin
BSECV-2016-1GECKO Umgehung der Authentifizierung1.0 03.07.2016Sicherheitsbulletin
BSECV-2015-5Identische SSH- und SSL-Standardschlüssel in HiLCOS-Produkten1.012.11.2015Sicherheitsbulletin
BSECV-2015-4;CVE-2008-0960Umgehung der SNMPv3-Authentifizierung 1.0 07.10.2015Sicherheitsbulletin