Webinare-und-schulungen-veranstaltungen-hero-belden-2020-09

On-Demand-Webinare

Erwerben Sie Lernpunkte und erweitern Sie Ihre beruflichen Fähigkeiten mit Belden.

Registrieren Sie sich, um an bevorstehenden Live-Webinaren teilzunehmen oder hören Sie sie jederzeit auf Abruf an. Was auch immer Ihre Anforderungen sind, bei Belden finden Sie eine Fülle von Fachwissen und Einblicken.

Wir fügen ständig neue Webinar-Inhalte hinzu. Schauen Sie wieder vorbei oder abonnieren Sie unten, damit Sie keine Veranstaltung verpassen.
Titel Datum Beschreibung Marke Referenten
Herunterladen 30. Sept. 2020Die Entwicklung von OT-Netzwerken durch Sensor-to-Cloud-Lösungen. HirschmannSvenja Litz
Sichere Kommunikation in industriellen IEEE802.11 Wireless-Netzwerken30. Sept. 2020Erwerben Sie praktische Kenntnisse über sichere Kommunikation in industriellen IEEE802.11 Wireless-Netzwerken. Hirschmann | Tofino SecurityMufaddal Abbas
Der geniale Einsatz von Remote-Verbindungstechnik durch einen Maschinenbauer zur Steigerung der Produktivität 29. und 2020. SeptemberEin detaillierter Einblick in die ProSoft Connect-Lösung, die es diesem Maschinenbauer ermöglicht, Remote-Verbindungstechnik als Teil seines Standardlösungsangebots anzubieten.  ProSoftVishal Prakash
Wie hilft ein ständig aktives Netzwerk Versorgungsunternehmen? 22. und 2020. SeptemberWichtige OT-Sicherheitsmerkmale, die zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft zu berücksichtigen sind.   ProSoftVishal Prakash
Herunterladen 16. und 2020. SeptemberÜberlegungen für ein konvergentes IT/OT-Netzwerk vom Sensor bis zur Cloud.  HirschmannCiaran Burns
ELV-Verkabelungslösungen und wichtige Faktoren 10. und 2020. SeptemberWichtige Überlegungen bei der Auswahl der ELV-Verkabelung. BeldenAbhishek Verma
Industrielle Remote-Verbindungstechnik neu gedacht 27. August 2020Erfahren Sie, wie einfach ProSoft Connect zu bedienen ist und wie diese Technologie die IT- und OT-Sicherheitsanforderungen über verschiedene Verbindungsarten hinweg erfüllt.  ProSoftVishal Prakash
Vorbereitung auf AV over IP und zukunftssichere Infrastruktur 25. August 2020Machen Sie sich schnell mit AV-over-IP vertraut, um sicherzustellen, dass Ihre Netzwerkinfrastruktur die Zukunft unterstützen kann. BeldenDaniel Charles | Bob Ferguson
IT-Sicherheitsüberlegungen für industrielle Remote-Verbindungen: Teil 2 20. August 2020Wichtige IT-Sicherheitsfunktionen und Überlegungen zur Auswahl einer Remote-Verbindungslösung, die die OT-Bereitschaft gewährleistet. ProSoftVishal Prakash
Überlegungen zur OT-Sicherheit für industrielle Remote-Verbindungen: Teil 113. August 2020Wesentliche OT-Sicherheitsfunktionen für betriebliche Zuverlässigkeit und Bereitschaft.  ProSoft Vishal Prakash
Die Integration intelligenter Gebäudesysteme in die Gesamtlösung von Belden1. August 2020Die Integration intelligenter Gebäudesysteme mit den Gesamtlösungen von Belden. BeldenLau Chang Yau
Verkabelungssysteme zur Unterstützung von drahtlosen Anwendungen in Gebäuden 29. Juli 2020Weiterentwicklung der Wireless-Technologie, einschließlich der Faktoren, die sich auf die Wireless-Signale auswirken, und der Verkabelung/Konnektivität, die erforderlich ist, um die fortgesetzte Abhängigkeit von lizenzierten und unlizenzierten Wireless-Plattformen zu unterstützen. BeldenMatt Baum | Ron Tellas
Die Zukunft der Remote-Netzwerktechnik 16. Juli 2020Persistente Datennetzwerke minimieren unnötige Besuche vor Ort – erfahren Sie, wie Sie eines für Ihre Standorte einrichten.  ProSoftVishal Prakash | Feby Mohammed | Simon Kembo
Aufbau robuster Netzwerke mit Redundanztechnologien der nächsten Generation 14. Juli 2020Fehlertolerante Netzwerke mit Redundanztechnologien der nächsten Generation BeldenKian Hwee kauen
Tests zur Unterstützung der neuesten Glasfaseranwendungen 23., 2020. JuniÜberblick über die Anforderungen für verschiedene neue Glasfaseranwendungen wie Rechenzentren, intelligente Gebäude, 5G- und PON-Tests. Belden in Partnerschaft mit Fluke NetworksJim Davis, Fluke Networks | Ron Tellas, Belden
Remote-Verbindungstechnik für IT und OT 3., 2020. Juni Ein Überblick für IT-sicheres & OT-freundliches ProSoft Connect. Sehen Sie sich das Video an, um mehr darüber zu erfahren, wie Ihr Unternehmen davon profitieren wird.  ProSoftVishal Prakash
Über 100 Meter: Anwendungsspezifische Verkabelung und Prüfung le 19 mai 2020Seien Sie dabei, wenn wir die wichtigsten Testparameter untersuchen und wie sie von der Kanallänge beeinflusst werden. Belden in Partnerschaft mit Fluke NetworksJim Davis, Fluke Networks | Ron Tellas, Belden
Erweiterte Redundanzkonzepte in der OT-Vernetzungle 12 mai 2020Grundlagen der erweiterten Redundanz, OT-Netzwerke und wann sie in den Anwendungen eingesetzt werden sollten. HirschmannMats Johannesson
Remote-Access-Lösungen le 6 mai 2020Übersicht über die Optionen und Überlegungen zur Remotezugriffslösung. HirschmannLuiz Araujo
Wireless-Lösungen in OT-Netzwerken le 20 mai 2020Anwendung, Umgebung, Benutzer, Bandbreitenanforderungen und zukünftige Ziele werden berücksichtigt, während wir die wichtigsten Infrastrukturüberlegungen für die Auswahl der Verkabelung behandeln. BeldenIngacio Bravo
Redundanzkonzepte in der OT-Vernetzung 29. April [#1]}Grundlagen, Vorteile und Lösungen der Redundanz für OT-Netzwerke. BeldenMats Johannesson
Pop-up-Gesundheitsversorgung: Unterstützung im Kampf gegen COVID-19 16. April [#1]}Alternative Pflegestandorte während Covid 19 und die Technologie, Verkabelung und Konnektivität, die zu ihrer Unterstützung erforderlich sind. Belden Ron Tellas
Standards für IoT-Verkabelung 7. April [#1]}Ein Überblick über das breite Spektrum an Normen, die derzeit von Verbänden wie IEEE und TIA in 2020 entwickelt werden BeldenHenry Franc | Ron Tellas
Remote-Verbindungslösungen 14. April [#1]}So verwenden Sie den sicheren Remote-Verbindungsdienst ProSoft Connect, um Geräte überall und jederzeit zu überwachen. ProSoftVishal Prakash
Grundlagen zu Time Sensitive Networking (TSN) 4. April [#1]}Erfahren Sie mehr über die Vorteile dieser Ethernet-Standards, die Unternehmen dabei helfen, die zunehmenden Datenflüsse und Netzwerkkonfigurationen besser zu verwalten, die Kosten zu senken, die Sicherheit zu verbessern und die Rolle von Belden bei der Gestaltung der Technologie zu stärken.  Hirschmann | BeldenIgnacio Bravo
IP-Konvergenz: Alles, was Sie über die Verkabelung wissen müssen 27. Februar 2020Punkte, die bei der Auswahl der Infrastrukturverkabelung zu berücksichtigen sind, einschließlich Anwendung, Umgebung, Benutzer, Bandbreitenbedarf und zukünftige Anforderungen. BeldenDaniel Charles | Ron Tellas
11. November 2020 Nach diesem Webinar werden Sie verstehen, wie wichtig Sicherheit in einem vernetzten IT/OT-Netzwerk immer wichtiger wird. HirschmannTobias Heer
Okt 28, 2020Verstehen Sie die Rolle von Edge-Lösungen bei der Schaffung von Verbindungen zwischen IT und OT. Hirschmann | BeldenIgnacio Bravo
Okt 14, 2020Ein Blick auf Lösungen auf Feldebene für den Zugriff auf Sensordaten. Belden | HirschmannGeert Bracke

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.