Digitales Verbrechen durch einen anonymen Hacker
Erfolgreiche schöne Kreativdirektorin, die spät am Abend im Büro der Großstadt an einem Laptop arbeitet. Business-Analystin bereitet sich auf eine Besprechungsdiskussion über den Projektmanagementbericht vor.

Bleiben Sie belastbar

Das breite Portfolio an industriellen Cybersicherheitslösungen von Belden’ bietet Einblick in und Schutz vor Ereignissen, die die Sicherheit, Qualität und Produktivität Ihrer Steuerungssysteme bedrohen. Von Hardware-Geräten mit eingebetteten Sicherheitsfunktionen bis hin zu cyber-resistenter Software helfen wir unseren Kunden, eine leistungsstarke Abwehr gegen Cyber-Störungen jeder Art aufzubauen.
Produkte für industrielle Cybersicherheit entdecken
265 In US-Dollar werden für globale Ransomware-Schäden bis 2031 erwartet
53 Der Branchenakteure führen vierteljährlich oder monatlich eine Risikobewertung der Cybersicherheit durch
7 Tage beträgt die durchschnittliche Ausfallzeit eines größeren Industrial Control System (ICS)-Vorfalls
75 Der Unternehmen streben eine Konsolidierung ihrer Sicherheitsanbieter an

Die 4 Säulen der Cybersicherheit

Identifizieren

Welche Prozesse und Vermögenswerte müssen geschützt werden?

Schützen

Implementieren Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen

Entdecken

Sofortiges Erkennen, wenn ein Vorfall aufgetreten ist

Antworten

Ergreifen Sie automatisierte Maßnahmen, um die Auswirkungen einzudämmen

Industrielle Cybersicherheit im Fokus: Wichtige Erkenntnisse und Innovationen

Entdecken Sie Durchbrüche in der industriellen Cybersicherheit, die Branchen weltweit verändern.