Strommasten bei Jabel Ali, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate​​​​​​​
146769628

Aktualisieren Sie Ihr Stromnetz

Energieunternehmen befinden sich in einem Wettlauf um die Modernisierung der Telekommunikationstechnologien und die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit. Gleichzeitig reagieren die Unternehmen auf die alternde Infrastruktur, extreme Wetterbedingungen und die Energiewende – ganz zu schweigen von der steigenden Nachfrage durch eine wachsende Bevölkerung. Eine zuverlässige Konnektivität ist insbesondere für Hochspannungs-Übertragungsnetze ein Muss. Die Digitalisierungslösungen von Belden unterstützen Versorgungsunternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit von Daten zu nutzen, um sichere, zuverlässige und kostengünstige Energie bereitzustellen und kritische Anwendungen wie SCADA-Kommunikation, Teleprotection und Zeitsynchronisierung zu verbessern.’
146 Anstieg der weltweiten Stromnachfrage zwischen 2024 und 2050
2 Prognostizierte jährliche globale Investitionen im Energiesektor bis 2040
33 Anstieg des weltweiten Energieverbrauchs seit 2000

Steigerung der Netzeffizienz

Revolutionieren Sie die Stromübertragung mit fortschrittlichen Technologien, sorgen Sie für Zuverlässigkeit, senken Sie Kosten und verbessern Sie das Verteilungsmanagement.
Description of your image

1. Integration erneuerbarer Energien

Integration erneuerbarer Erzeugungen:
Wind
Solar/PV
Batterie-Energiespeichersysteme

2. Weitverkehrsnetze (WAN)

Betriebliche Telekommunikation:
Missionskritisches WAN
Transport von Legacy-Anwendungen
Überwachung kritischer Anlagen

3. Automatisierungssysteme für Umspannwerke (Substation Automation Systems, SAS)

Gemeinsame Netzwerke oder Systemebenen:
SCADA/RTU
Schutz- und Steuerungssysteme – entweder konventionelle oder digitale Unterstationen
Messsysteme

4. Feldbereichsnetzwerke

Erweiterte Transparenz und Kontrolle:
Überwachung von Feldanlagen
Verteilungsautomatisierung
Integration von DERs/VPPs

Energieversorgungsunternehmen in Spanien verbessert die Reaktionszeit bei Störungen um 66 %

Die neue Netzwerkinfrastruktur von E-REDES unterstützt fortschrittliche Fehlerortungstechnologie, um Wartungs- und Reparaturzeiten zu reduzieren

Energielösungen

Erfahren Sie mehr über bewährte Praktiken und Einblicke von unseren Experten.

  • Unsere Leistungen
  • Netzwerkausfallsicherheit
  • Netzwerk Slicing
  • Netzwerkkonvergenz

Unsere Leistungen

Die Migration der Netzkommunikation in digitale Netze bietet ein vollständiges Bild der Nachfrage und ermöglicht eine proaktive Reaktion. Das geht aber nur mit der richtigen Infrastruktur. Belden unterstützt Versorgungsunternehmen dabei, die Geschwindigkeit von Innovationen zu nutzen, indem die Leistung der bestehenden Infrastruktur optimiert und gleichzeitig der Wert neuer Technologien maximiert wird. Das Ergebnis ist eine robuste und dennoch kostengünstige Grundlage, die es Ihnen ermöglicht, Daten zu sammeln, aufzunehmen und entsprechend zu reagieren.
Entdecken Sie mehr
Ein moderner Besprechungsraum in einer Fabrik: Ein vielbeschäftigtes und vielfältiges Team aus Ingenieuren, Managern und Investoren sitzt an einem Konferenztisch, nutzt interaktives Fernsehen, analysiert, erarbeitet Lösungen und diskutiert Konzepte.