Verwaltete OT-zu-Cloud-Konnektivität

CloudRail, eine der vernetzten Marken von Belden’, ermöglicht betriebliche Effizienz, indem es Industrieanlagen innerhalb von Stunden statt Wochen oder Monaten mit Cloud-Plattformen verbindet. Die cloudbasierte Gerätemanagement-Lösung hilft Kunden, OT- und IT-Kommunikation sicher zu überbrücken. Gemeinsam liefern die verbundenen Marken von Belden komplette Verbindungslösungen, die Unternehmen und der Welt ungeahnte Möglichkeiten eröffnen.

Entdecken Sie die CloudRail-Lösungen
Cloud Computing, digitale Informationstechnologie für Rechenzentren. Computerinformationsspeicherung. Cybersicherheit 3D-Illustration

Vorteile von CloudRail

Industrielles IoT-3D-Illustrationskonzept. Verbinden Sie Maschinen, Sensoren und Geräte mit dem Internet und schaffen Sie so ein Netzwerk intelligenter Systeme. Überwachen, analysieren und optimieren Sie Prozesse in Echtzeit.

Ermöglicht schnellere IIoT-Projekte zu geringeren Kosten

• Automatischer Stecker& Die Bereitstellung von Play-Geräten verbindet Industrieanlagen innerhalb von Stunden statt Wochen mit jeder Cloud

• Zentralisiert & Cloud-basiertes Management senkt die Wartungskosten

• Hardwareinstallation durch Kundenpersonal, keine Konfiguration vor Ort erforderlich
Intelligenter männlicher IT-Programmierer, der im Kontrollraum des Rechenzentrumssystems an einem Desktop-Computer mit grünem Mock-up-Bildschirm arbeitet. Team junger Fachleute, die anspruchsvollen Code programmieren

Ermöglicht eine zukunftssichere Datenerfassung

• Eine standardisierte Lösung für die Brownfield- und Greenfield-Datenerfassung

• Skalierbare Lösung vom ersten PoC bis zum Rollout eines IIoT-Ökosystems mit bis zu Millionen von Installationen
Kreativer Entwickler, Codierung und Teamideenprogrammierung am Computer bei der Software- oder Anwendungsentwicklung im Büro. 2 IT-Mitarbeiter programmieren auf Laptops oder Technologie für Tests, Webdesign oder Online-Startups

Arbeitet mit einem starken Vertriebs- und Partnernetzwerk zusammen

• Belden-Channel-Partner gewährleisten globale Verfügbarkeit und Vor-Ort-Support für die CloudRail-Lösung

• Starke Partnerschaften mit AWS und Microsoft

• Globales Systemintegrator-Netzwerk für IIoT-Projekte (z. B. Deloitte, Capgemini, Atos, …)
Fertigungstechniker führt vorausschauende Wartung durch, indem er Roboteranalysen in Echtzeit überprüft.

Vermeidet die Bindung an IT- und OT-Anbieter

• Unabhängig von Anwendungsfall, Softwareanwendung und Plattform (kein Informationssilo)

• Flexible Nutzung aller führenden Cloud-Anbieter oder On-Premise-Systeme (AWS, Azure, Alibaba, IBM, Google, SAP, Aveva, MQTT, WebHook)

• Kompatibilität mit allen wichtigen OT-Geräteanbietern (Belden, SICK, Pepperl+Fuchs, Turck, Balluff, Endress+Hauser, IFM usw.)
Cloud-Technologie. Cloud Computing. Geräte, die über das Internet mit dem digitalen Speicher im Rechenzentrum verbunden sind. Internet der Dinge. Intelligentes Zuhause. Kommunikations-Laptop, Tablet, Telefon und Haushaltsgeräte mit Online-Datenbank.

Bietet sichere Edge-to-Edge-Cloud-Kommunikation

• Erfüllung der IT-Sicherheits- und Compliance-Anforderungen von Unternehmenskunden aus Branchen wie FMCG, Pharma, Verteidigung und Industrieausrüstung

• Automatische Remote-Updates und Sicherheitspatches

Vorteile von CloudRail

CloudRail.OS

CloudRail.OS ist die reine Software-Version der CloudRail.Box Max. Es bringt das CloudRail-Erlebnis auf jedes Edge-Gateway oder in Ihr Rechenzentrum.
Weitere Informationen zu CloudRail.OS
CloudRail.OS-Logo mit einem Wal als Containerschiff

Ressourcen

  • Produkt-Bulletins
  • Blogs

  • Case Studies
  • Solution Flyer
  • Abonnements
  • Videos


Starter-Plan

Standard-Plan

Am besten geeignet für PoC, Piloten & Testinstallationen Flexible Skalierung von Installationen
Info Mengenpausen nach 20, 50, 200 Einheiten

Auf jedes der folgenden Geräte entfällt die 1-fache Abonnementeinheit:
CloudRail.Box Max-Gateway
- IO-Link-Master
- OPC-UA-Server
- Alle 10 Modbus TCP-Geräte an ein Gateway angeschlossen
Mengenpausen nach 20, 50, 200 Einheiten

Auf jedes der folgenden Geräte entfällt die 1-fache Abonnementeinheit:
CloudRail.Box Max-Gateway
- IO-Link-Master
- OPC-UA-Server
- Alle 10 Modbus TCP-Geräte an ein Gateway angeschlossen
Dauer des Plans 6 Monate 12 Monate
Northbound-Konnektoren AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, MQTT, Webhooks AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, MQTT, Webhooks
Meldungen / Daten Unbegrenzt Unbegrenzt
Datenquellen IO-Link, 4-20 mA, digital, Modbus TCP/RTU, OPC-UA IO-Link, 4-20 mA, digital, Modbus TCP/RTU, OPC-UA
Remote-Firmware-Updates
Zukunftssicherheit / Upgrades
Wir sorgen dafür, dass CloudRail immer mit den neuesten Sensoren, Protokollen und Cloud-Anbietern sowie -Diensten zusammenarbeitet.
Edge Computing AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge
Automatische Gerätebereitstellung
CloudRail fügt neu hinzugefügte Geräte auf der jeweiligen Cloud-Plattform (z. B. AWS oder Azure) mithilfe von APIs automatisch hinzu und konfiguriert sie.
Sicherheit auf Industrieniveau
Support Erweiterter Support
Der erweiterte Support ist die perfekte Wahl für Unternehmensinstallationen. Wir garantieren eine maximale Reaktionszeit von einem Werktag und Sie können uns per E-Mail oder Telefon erreichen.
Grundlegende Unterstützung
Der Basis-Support eignet sich für unkritische Installationen. Wir tun stets unser Bestes, um unsere Kunden zu unterstützen, können in diesem Plan jedoch keine Garantien geben.’

Erweiterte Support-Option auf Anfrage erhältlich.

Melden Sie sich jetzt an Melden Sie sich jetzt an