Produktnummer: KEYCONNECT LC DUPLEX-MODUL

KeyConnect Glasfasermodul LC Duplex

KeyConnect Glasfasermodul LC Duplex In vielen Farben und Glasfasertypen erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum

Gesamthöhe

0.85 m

Gesamtbreite

0.65

Gesamttiefe

0.79

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

10 Einheiten im Kunststoffbeutel verpackt.

Gewicht

0.010 lbs

Materialien

Description Material Type
Front Connection Plastic - UL94V-0 LC-Duplex
Rear Connection Plastic - UL94V-0 LC-Duplex

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.C.3

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatible KeyConnect-Blende und Patch-Panel

Enthaltene Teile

Staubkappen

Anmerkungen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.184 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.184 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX102415 Mandelfarben 611589005098
AX102419 Mandelfarben 611589005128
AX104937 Mandelfarben 611589084376
AX105641-AL Mandelfarben 611589152891
AX105642-AL Mandelfarben 611589152921
AX102417 Schwarz 611589005111
AX102421 Schwarz 611589005142
AX104939 Schwarz 611589084390
AX105641-BK Schwarz 611589152907
AX105642-BK Schwarz 611589152938
AX102416 Elektrisch-Weiß 611589005104
AX102420 Elektrisch-Weiß 611589005135
AX104938 Elektrisch-Weiß 611589084383
AX105641-EW Elektrisch-Weiß 611589152914
AX105642-EW Elektrisch-Weiß 611589152945

Ressourcen

Resources