Modular Industrial Patch Panel (MIPP)
Das Hirschmann Modular Industrial Patch Panel (MIPP) kombiniert Kupfer- und Glasfaserkabelanschluss in einer zukunftssicheren Lösung. Das MIPP ist für raue Umgebungen ausgelegt, wo die robuste Konstruktion und hohe Portdichte mit mehreren Steckverbindertypen es ideal für die Installation in industriellen Netzwerken machen. Jetzt erhältlich mit Belden DataTuff® REVConnect Steckverbindern für die Industrie, die einen schnelleren, einfacheren und robusteren Anschluss im Feld ermöglichen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Flexibel und vielseitig: Kupfer- und Glasfasermanagement kombiniert in einem Patchpanel
- Hohe Zuverlässigkeit: Solide Metallkonstruktion für den Einsatz in Industrieumgebungen im Innenbereich ohne Schaltschrank
- Reduzierung der Installations- und Wartungskosten: Ermöglicht eine schnelle und einfache Installation der strukturierten Verkabelung
- Sparen Sie wertvolle Zeit im Feld: MIPP mit industriellen REVConnect-Modulen reduzieren die Fehlerbehebungs- und Kabelanschlusszeiten
Ressourcen
Product Bulletin
Broschüren
Training
Blogs