Geschäftsleute, Computerbildschirm und Finanzen mit Börse, Teamarbeit oder Verbindung mit Internet, Netzwerk oder Ersparnissen. Grafiken, Mann oder Frau mit einem PC, digitaler App oder Fintech mit Handel oder Charts
00:00 / 00:00

Schonen Sie Ihre Netzwerkressourcen

Unternehmenskritische Anwendungen in Energieübertragungs- und -verteilungsumgebungen müssen immer über die benötigte Bandbreite verfügen. Netzwerk Slicing priorisiert den Datenverkehr und weist die Bandbreite zu, um eine vordefinierte Servicequalität zu gewährleisten. Durch die logische Erstellung getrennter Netzwerke, die verschiedene Arten von Datenverkehr enthalten, haben Teleprotection-Signale immer Vorrang vor weniger kritischen Datenströmen. Belden unterstützt Sie bei der Implementierung von Netzwerk Slicing, um die Integrität und Zuverlässigkeit Ihres Stromnetzes zu gewährleisten.

Reduzieren Sie Leistungsprobleme

Verbessern Sie die Sicherheit, indem Sie verhindern, dass sich eine Cybersicherheitsbedrohung von einem Slice auf einen anderen Netzwerk Slice ausbreitet.

Gewährleisten Sie einen flexiblen Betrieb

Passen Sie Netzwerk Slices basierend auf verschiedenen Betriebs-, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsparametern und -richtlinien an.

Bieten Sie Multiservice-Backbone-Leistungen

Stellen Sie sicher, dass bestehende Systeme und neue paketbasierte Anwendungen während und nach der Migration miteinander kommunizieren können.