Die Entfernung überbrücken: Systeme mit größerer Reichweite
Obwohl die Einhaltung von Industriestandards für die Verkabelung sicherstellt, dass die Anwendungen von heute und morgen effektiv funktionieren, gibt es Anwendungen, die Kabelentfernungen erfordern, die über die von TIA festgelegte Grenze von 100 m hinausgehen.
4 Überlegungen zur Erweiterung der Kabelreichweite
Die Einhaltung von Verkabelungsstandards trägt dazu bei, Einheitlichkeit, Interoperabilität, optimale Leistung und Zukunftssicherheit zu gewährleisten.