Forsyth County Schools erfüllen mit Belden die steigende Nachfrage nach Online-Zugriff
Die Forsyth County Schools in Forsyth, GA, betreuen über 48.000 Schüler und Schülerinnen und beschäftigen mehr als 5.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Als eine der am schnellsten wachsenden Gemeinden des Landes zieht Forsyth hochmotivierte Studenten aus der ganzen Welt in seine Klassenzimmer.
Der Landkreis’ Die Abteilung für Technologiedienste ist für den Einsatz von Technologien zur Steigerung der Produktivität, zur Förderung von Lernführung und zur Erweiterung des Zugriffs auf Ressourcen verantwortlich. Zur Erfüllung seiner Aufgabe unterstützt das Team:
- 27.000 Chromebooks für die Schüler und Schülerinnen
- 5.000 Laptops für Lehrkräfte
- 57.000 persönliche Geräte
- 360 physische und virtuelle Server
- 4.474 Wireless Access Points
- 1.300 Netzwerk-Switches
Herausforderung & Anforderungen
Zur Unterstützung des zukünftigen Lernens hat der Landkreis einer Modernisierung der Kabelinfrastruktur, der Switches und der Wireless Access Points (WAP) Priorität eingeräumt, um intelligente Klassenzimmer zu ermöglichen.
“Der Landkreis hat verstanden, wie wichtig es ist, Klassenzimmer für die Zukunft zu gestalten, und die Tatsache, dass wir’ Wir haben keine Löcher oder Lücken in unserer drahtlosen Abdeckung. Wir verlegen mehr Kabel in unseren Klassenzimmern, um eine bessere WLAN-Leistung zu erzielen— Kabel, das wir jetzt verlegen könnten und das 20 Jahre oder länger halten würde.” -Tim Fleming, Direktor, Technologiedienste, Forsyth County Schools
Angesichts des Bezirks war ein robusteres drahtloses Netzwerk erforderlich’ s schnell wachsender Bedarf an drahtlosen Netzwerken. Zur Verbesserung der Leistung und zur Gewährleistung der Redundanz würde das neue Design zwei Anschlüsse in jedem Klassenzimmer umfassen, wobei die Paare logisch miteinander verbunden sind, um insgesamt 2 Gbit/s für jeden WAP bereitzustellen.
Der Bezirk war auf der Suche nach einer garantierten Lösung, die vollständig geprüft und zertifiziert ist, sich an seine Bedürfnisse anpassen lässt, seinem Budget entspricht und eine einfache Installation ermöglicht.
Darüber hinaus, um die Grafschaft zu treffen’ Da die Testphase für Studenten sehr kurz war, musste das Projekt schon lange im Voraus beginnen. Ohne die richtige Kabellösung und den richtigen Installateur könnte sich die Logistik für eine derart große Installation schwierig gestalten. Kabel- und Verbindungsprodukte mussten in großen Mengen verfügbar sein, und die zertifizierten Installateure mussten sich an Zeitvorgaben halten und auch an Wochenenden oder abends Kabel verlegen können.
Die Lösung
Zur Einrichtung von zwei Anschlüssen in jedem Klassenzimmer im gesamten Bezirk wurden 10GXS Cat 6A Kabel von Belden verwendet. Zur Gewährleistung der Redundanz wurden zwei Kabel verlegt, sodass ein Backup-Switch betriebsbereit ist, falls einer ausfällt. TechOptics, der zertifizierte Installateur, wurde darin geschult, Kabel schnell und effizient zu verlegen und ca. 40 Schulen in Rekordzeit fertigzustellen.
Für Cat 5e- bis 6A-Verbindungen verwendete das Team das ’REVConnect-Konnektivitätssystem von Belden, um die Installation zu beschleunigen, Nacharbeiten und erneute Tests zu begrenzen und Ausfälle vor Ort zu vermeiden. Um drahtlose Kabel von Kabeln zu unterscheiden, wurden farbcodierte Kabel installiert, die dem Kennzeichnungsschema des Bezirks entsprechen.’ Mit REVConnect können die Techniker des Bezirks in Zukunft Zeit sparen, indem sie einfachere Wege finden, um Probleme zu beheben, wie z. B. die einfache Reparatur von Anschlüssen.
Patch-Panels und Patchkabel von Belden wurden ebenfalls während des gesamten Neuverkabelungsprojekts verwendet. Durch den Einsatz von PoE-Switches konnten PoE-Injektoren für Telefon- und Wireless Access Points eingespart werden, sodass der Installationsaufwand geringer war.

Die Ergebnisse
Der Bezirk Forsyth County verfügt über eine Kabelinfrastruktur, die zwei 10G-Netzwerke unterstützt, die zu jeder einzelnen Schule führen.
„An jedem beliebigen Tag greifen 86.000 einzelne Geräte auf unser drahtloses Netzwerk zu. Wir’haben außerdem alle Bedenken hinsichtlich der begrenzten Anzahl von Computern in unseren Klassenzimmern ausgeräumt—jetzt’ ist die Anzahl unbegrenzt und jeder hat Zugriff. Mit diesen Systemen konzentrieren wir uns auf die Zukunft.’” -Tim Fleming, Direktor, Technologiedienste, Forsyth County Schools
Sobald die Anzahl der Klassenräume zunimmt, wird der Bezirk entsprechend darauf vorbereitet sein. Auch mit 5G,-, 7G- oder 10G-Access Points funktioniert die Kabelinfrastruktur weiterhin problemlos. Mit REVConnect kann der Bezirk seine Änderungen selbst vornehmen und so im Laufe der Zeit weitere Einsparungen erzielen.