Produktnummer: AP-OUT-SFP-KIT

Dragonfly Außenbereich AP SFP Verschraubung

Glasfaserverschraubung für den Außenbereich, M25 Außengewinde, Unterstützung für Glasfaserkabel mit einem Durchmesser von 4,5-8,6 mm, IP67, anwendbar für die Serien DAP645/646/647

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv
AP-OUT-SFP-KIT

Technische Daten

Produktbeschreibung

Typ

AP-OUT-SFP-KIT

Name

AP-OUT-SFP-KIT

Beschreibung

Dragonfly Außenbereich AP SFP Verschraubung

Betriebstemperatur

-40-+65 °C

Minimale Lagertemperatur

-40°C bis +85 °C

Gesamtbreite

31.3 mm

Gesamthöhe

31.3 mm

Tiefe

95.5 mm

Gewicht

85 g

Lieferumfang

AP-OUT-SFP-KIT Verschraubung x 1; Dichtungen x 1; Installationsanleitung x 1

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 05-16-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 05-16-2024