Artikelnummer: 1752A

Patchkabel der Kategorie 5e+, 4 Bonded-Pairs, U/UTP, CM

Kategorie 5e+ Premise Patchkabel (350 MHz), 4 Bonded-Pairs, 24 AWG verseilt (7x32) verzinnte Kupferleiter, U/UTP, CM, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Premise Patchkabel, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG 7x32 TC – Verzinntes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,220 Zoll (5,59 mm) Nein

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,220 Zoll (5,59 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
90 Ohm/km (27 Ohm/1000 Fuß) 160 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 25 ns/100 m 70 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,4 dB/100 m 65,3 65,3 63,8 60,8 20,0 100 ± 12 105 ± 10
4 4,8 dB/100 m 56,3 56,3 51,7 48,7 23,0 100 ± 12 100 ± 10
8 6,8 dB/100 m 51,8 51,8 45,7 42,7 24,5 100 ± 12 100 ± 10
10 7,7 dB/100 m 50,3 50,3 43,8 40,8 25,0 100 ± 12 100 ± 10
16 9,8 dB/100 m 47,3 47,3 39,7 36,7 25,0 100 ± 12 100 ± 10
20 11,0 dB/100 m 45,8 45,8 37,7 34,7 25,0 100 ± 12 100 ± 10
25 12,4 dB/100 m 44,3 44,3 35,8 32,8 19,0 100 ± 15 100 ± 10
31,25 13,9 dB/100 m 42,9 42,9 33,9 30,9 19,0 100 ± 15 100 ± 10
62,5 20,1 dB/100 m 38,4 38,4 27,8 24,8 19,0 100 ± 15 100 ± 10
100 26,1 dB/100 m 35,3 35,3 23,8 20,8 19,0 100 ± 15 100 ± 10
155 33,3 dB/100 m 32,5 32,5 19,9 16,9 19,0 100 ± 18 100 ± 10
200 38,4 dB/100 m 30,8 30,8 17,7 14,7 19,0 100 ± 18 100 ± 10
250 43,7 dB/100 m 29,3 29,3 15,8 12,8 18,0 100 ± 20 100 ± 10
300 48,6 dB/100 m 28,2 28,2 14,2 11,2 18,0 100 ± 20 100 ± 10
310 49,5 dB/100 m 27,9 27,9 13,9 10,9 18,0 100 ± 20 100 ± 10
350 53,2 dB/100 m 27,2 27,2 12,9 9,9 17,0 100 ± 22 100 ± 10

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,0 Zoll (25 mm) 2,2 Zoll (56 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 (UL 1581) vertikaler Flammtest, FT1

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

ICEA-Compliance

S-90-661

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e Patch

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck enthält absteigende Materialmarkierungen. Die Leiterstränge sind miteinander verklebt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.504 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.504 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1752A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825122210 C
1752A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825122203
1752A 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825122173 C
1752A 006U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825122166
1752A F2V1000 Grau Rolle 1.000 ft 612825122074 C
1752A F2VU1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825122067
1752A 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825122159 C
1752A 005U1000 Grün UnReel 1.000 ft 612825122142
1752A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825122111 C
1752A 003U1000 Orange UnReel 1.000 ft 612825122104
1752A 007U1000 Lila UnReel 1.000 ft 612825122180
1752A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825122098 C
1752A 002U1000 Rot UnReel 1.000 ft 612825122081
1752A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825122135 C
1752A 004U1000 Gelb UnReel 1.000 ft 612825122128