Artikelnummer: FI4M144P1

Mini-Verteilung OM4 für den Innenbereich mit 144 Fasern, OFNP Teileinheiten, 2,0 mm (12F)

FX für den Innenbereich, Mini-Verteiler, OM4, 144 Glasfasern, OFNP, Untereinheiten 2,0 mm (12F), Violette Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaser-Mini-Verteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, RAN, Horizontaler Backbone, Lokaler Backbone, Patching, Verlegung von Kabelkanälen

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

144

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

12

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Farbe der Untergruppe

Erikaviolett

Entlastungselemente Untereinheit

Aramidfasern

Zentrales Verstärkungselement

GFK, ummantelt

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,400 Zoll (10,3 mm)

Farbe

Erikaviolett

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,2 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1.040 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 550 m --
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 4700 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 3500 MHz*km 500 MHz*km

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

110 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

68 lbs/kft (100 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

NEC/UL-Compliance

OFNP

CEC/C(UL)-Compliance

OFNP

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

598-D

Telcordia Compliance

GR-409

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.102 Revisionsdatum: 19.03.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.102 Revisionsdatum: 19.03.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FI4M144P1 Erikaviolett Rolle 612825288954