Artikelnummer: 183079A

Profibus, 1 Pr #22 Sol BC (blankes Kupfer), PE-Isolierung, OS+TC Brd, PVC-Ummantelung, CCA, PVC-Ummantelung, PLTC CMG Profibus DP

Profibus, 1 Paar 22AWG (massiv) blankes Kupfer, PE-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (65 %) Abschirmung, innere Ummantelung aus PVC, durchgehende Panzerung aus geriffeltem Aluminium, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC CMG SUN RES Profibus DP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Exposition gegenüber Nagetieren, Zerquetschen, oder Durchschneiden mit Gewalt, raue Umgebungen, Außenbereich, Datenübertragungsanwendungen wie Profibus DP oder PA, Mess- und Computerkabel, etc., Belastung durch extreme Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 22 AWG Massiv BC – blankes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,035 Zoll (0,89 mm) 0,099 Zoll (2,5 mm) Rot und Grün Flammhemmend, Schaum mit Hülle

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %

Innere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,043 Zoll (1,1 mm) 0,315 Zoll (8,00 mm)

Panzerung

Panzertyp und Material
CCAA – Panzerung aus durchgehend gewelltem Aluminium

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,055 Zoll (1,4 mm) 0,665 Zoll (16,9 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,665 Zoll (16,9 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 16 Ohm/1000 ft (52 Ohm/km) 150 Ohm 78 % 2,3 Ampere pro Leiter

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

3,9 Ohm/1000 ft (13 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente Frequenz [MHz] Nennwert Einfügungsverlust (Dämpfung)
Paar(e) 0,2 0,27 dB/100 Fuß
4 0,67 dB/100 Fuß
16 1,37 dB/100 Fuß

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung)
0,2 1,1 dB/100 m
4 2,65 dB/100 m
16 5,4 dB/100 m

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMG, PLTC)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C -30 °C bis +60 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,5 Zoll (64 mm) 2,5 Zoll

Maximale Zugspannung

50 lbs (23 kg)

Gewicht Kabelgebinde

170 lbs/1000 ft (250 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, 1202, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.257 Revisionsdatum: 31.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.257 Revisionsdatum: 31.05.2024