Artikelnummer: 3076F

Feldbus, 1 Pr #18 Str TC, PP-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, flexibel, SONNENBEST., ÖLBEST., PLTC-ER, ITC-ER, CMX-Außenbereich, CM

Feldbus, 1 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, ​​​​​​​PP-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, flexibel, SONNENBEST., ÖLBEST., PLTC-ER, ITC-ER, CMX-Außenbereich, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Exposition gegenüber Nagetieren, Zerquetschen, oder Durchschneiden mit Gewalt, Digitale und serielle Zwei-Wege-Kommunikation in anspruchsvoller Umgebung, Anlagen zur Förderung und Raffinierung von Öl und Gas, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Basis-Feldbus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl, Anwendungen an entlegenen Orten mit großen Entfernungen, usw.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 18 AWG 7x26 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PP – Polypropylen 0,022 Zoll (0,56 mm) 0,088 Zoll (2,2 mm) Blau und Orange

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 20 AWG (7 x 28) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,050 Zoll (1,3 mm) 0,280 Zoll (7,11 mm)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Unmantelung AD +/- 0.010

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,280 Zoll (7,11 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Max. kapazitive Unsymmetrie Nennwert Impedanzeigenschaft Nenninduktivität Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 7,2 Ohm/1000 Fuß 45 pF/Fuß (150 pF/m) 1,2 pF/Fuß 100 Ohm 0,19 µH/ft (0,62 µH/m) 66 % 5,2 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

8,5 Ohm/1000 ft (28 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente Frequenz [MHz] Nennwert Einfügungsverlust (Dämpfung)
Paar(e) 0,039 0,08 dB/100 Fuß

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM, PLTC-ER), 150 V (ITC-ER)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
105 °C -40 °C bis +105 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
6,5 Zoll (170 mm) 2,80 Zoll (71,1 mm)

Maximale Zugspannung

60 lbs (27 kg)

Gewicht Kabelgebinde

44 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL Loading, FT4, IEEE 1202, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC, TC (verzinntes Kupfer)

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

ISO/IEC-Compliance

IEC 61158-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

ISA/SP-50 Bauform A

Anmerkungen

Feldbus: Orangefarbene Ummantelung. Profibus PA: Eigensichere blaue Ummantelung. Toleranz des Ummantelungsdurchmessers: +/- 0,010

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.535 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTENAUFSTELLER, N – ENDGÜLTIGE AUFSTELLERLÄNGE KANN VON -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.535 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTENAUFSTELLER, N – ENDGÜLTIGE AUFSTELLERLÄNGE KANN VON -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3076F 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825140269 C
3076F 00310000 Orange 612825140214 C N
3076F 003250 Orange Rolle 250 ft 612825140221 C
3076F 003500 Orange Rolle 500 ft 612825140245 C
3076F 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825140207 C
3076F 0032500 Orange Rolle 2.500 ft 612825140238 C
3076F 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825140252 C N