Artikelnummer: 1152A

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG BCCS massiv, Vierfache Abschirmung, FEP-Ummantelung, CMP

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer beschichtet, FEP-Isolierung, Folie + 60 % verzinntes Kupfergeflecht + Folie + 40 % Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht, FEP-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabel-TV (CATV), RF-Drop-Kabel, OTA-Antennen

RG-Typ

6

Leiter

Komponente Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
Koaxialkabel 18 AWG Massiv 0,040 Zoll BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen (Schaum) 0,170 Zoll (4,32 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 60 %
3 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
4 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 45 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,273 Zoll (6,93 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,273 Zoll (6,93 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. strukturierte Rückflussdämpfung
10–400 MHz 20 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,3 dB/100 Fuß
10 MHz 0,66 dB/100 Fuß
50 MHz 1,6 dB/100 Fuß
100 MHz 2,2 dB/100 Fuß
200 MHz 3,0 dB/100 Fuß
400 MHz 4,6 dB/100 Fuß
700 MHz 6,6 dB/100 Fuß
900 MHz 7,7 dB/100 Fuß
1000 MHz 8,2 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
28 Ohm/1000 ft (92 Ohm/km) 1,8 Ohm/1000 Fuß (5,9 Ohm/km) 16,5 pF/ft (54,1 pF/m) 75 Ohm 82 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMP), (CMP)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
200 °C -70 °C bis +200 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,75 Zoll (69,9 mm) 2,75 Zoll (69,9 mm)

Maximale Zugspannung

192 Pfund (87.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

45 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich, Außenbereich, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ANSI/SCTE 74

Anmerkungen

Für den Einsatz in Innenräumen, aber auch für Anwendungen im Außenbereich und unter der Erde geeignet.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.465 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.465 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1152A A8R500 Beige, Schneeweiß Rolle 500 ft 612825107491 C
1152A A8R1000 Beige, Schneeweiß Rolle 1.000 ft 612825107484 C