Artikelnummer: 1190A

CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Vierfache Abschirmung (Folie + 60 % Geflecht + Folie + 40 % Geflecht), Feuchtigkeitsdicht

Serie 6, 18 AWG massiver 0,040 Zoll Stahlleiter mit blankem Kupfer beschichtet mit Coreguard, Gas-injizierte Polyethylen-Schaumstoff-Isolierung, mit Coreguard® und Vergussmasse, Duobond® IV vierfache Abschirmung (60 % und 40 % Abdeckung), Ummantelung aus Polyethylen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CATV, Breitband

Leiter

AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Koaxialkabel
18 Massiv BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet 0,04 Zoll 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen (Schaum) 0,18 Zoll

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Typ Layer Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%]
Band 1 Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
Geflecht 2 Aluminium 60 %
Band 3 Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
Geflecht 4 Aluminium 40 %

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

CoreGuard®

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen 0,298 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Äußerer Leiter DCR
28 Ohm/1000 Fuß 4,8 Ohm/1000 Fuß 4,8 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Abschirmung
16,2 pF/Fuß

Induktivität

Nenninduktivität
0,097 µH/Fuß

Impedanz

Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequenz [MHz] Min. Rückflussdämpfung (SRL)
5 MHz 20 dB
1000 MHz 20 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequenz [MHz] Nominalwert Einfügungsverlust
5 MHz 0,67 dB/100 Fuß
55 MHz 1,60 dB/100 Fuß
211 MHz 2,87 dB/100 Fuß
270 MHz 3,24 dB/100 Fuß
300 MHz 3,43 dB/100 Fuß
350 MHz 3,72 dB/100 Fuß
400 MHz 4,00 dB/100 Fuß
450 MHz 4,26 dB/100 Fuß
550 MHz 4,71 dB/100 Fuß
750 MHz 5,59 dB/100 Fuß
870 MHz 6,00 dB/100 Fuß
1000 MHz 6,54 dB/100 Fuß

Verzögerung

Nominale Verzögerung Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
1,2 ns/Fuß 83 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung)
5 MHz 0,67 dB/100 Fuß
55 MHz 1,6 dB/100 Fuß
211 MHz 2,87 dB/100 Fuß
270 MHz 3,24 dB/100 Fuß
300 MHz 3,43 dB/100 Fuß
350 MHz 3,72 dB/100 Fuß
400 MHz 4 dB/100 Fuß
450 MHz 4,26 dB/100 Fuß
550 MHz 4,71 dB/100 Fuß
750 MHz 5,59 dB/100 Fuß
870 MHz 6 dB/100 Fuß
1000 MHz 6,54 dB/100 Fuß

Speisung

Nicht-UL-Nennspannung
350 V RMS

Betriebstemperaturbereich

-55 °C bis +80 °C

Gewicht Kabelgebinde

28 lbs/1000 Fuß

Maximal empfohlene Zugspannung

162 lbs.

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3 Zoll

RG-Typ

6

Serie Typ

6

Umgebung

Außenbereich – Wassereinwirkung

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – Bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen

Nein

Eignung – innen

Nein

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Nein

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.391 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.391 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1190A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825309727
1190A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825108153