Artikelnummer: 1322R

CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, Vierfache Abschirmung, CMR

Serie 6, 18 AWG massiver 0,040 Zoll Stahlleiter mit blankem Kupfer beschichtet, Gas-injizierte Polyethylen-Schaumstoff-Isolierung, Duobond® IV vierfacher Abschirmung (Folie + 60 % Geflecht + Folie + 40 % Geflecht), PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Direkte Übertragung über Satellit, CATV

Leiter

AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Koaxialkabel
18 Massiv BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet 0,04 Zoll 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen (Schaum) 0,18 Zoll

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Typ Layer Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%]
Band 1 Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
Geflecht 2 Aluminium 60 %
Band 3 Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
Geflecht 4 Aluminium 40 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,298 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Äußerer Leiter DCR
28 Ohm/1000 Fuß 4,8 Ohm/1000 Fuß 4,8 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Abschirmung
16,2 pF/Fuß

Induktivität

Nenninduktivität
0,097 µH/Fuß

Impedanz

Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequenz [MHz] Min. Rückflussdämpfung (SRL)
5–1000 MHz 20 dB
1000–2250 MHz 15 dB
2250–3000 MHz 10 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequenz [MHz] Nominalwert Einfügungsverlust Nom. Rückflussdämpfung (SRL)
5 MHz 0,5 dB/100 Fuß 30 dB
55 MHz 1,4 dB/100 Fuß 24 dB
211 MHz 2,6 dB/100 Fuß
500 MHz 4,1 dB/100 Fuß
750 MHz 5,1 dB/100 Fuß
862 MHz 5,5 dB/100 Fuß
1000 MHz 6 dB/100 Fuß
1450 MHz 7,4 dB/100 Fuß
1800 MHz 8,3 dB/100 Fuß
2250 MHz 9,2 dB/100 Fuß
3000 MHz 10,5 dB/100 Fuß

Verzögerung

Nominale Verzögerung Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
1,2 ns/Fuß 83 %

Hochfrequenz

Max. Einfügungsverlust (Dämpfung)
0,67 dB/100 Fuß
1,6 dB/100 Fuß
2,87 dB/100 Fuß
3,24 dB/100 Fuß
3,43 dB/100 Fuß
3,72 dB/100 Fuß
4 dB/100 Fuß
4,26 dB/100 Fuß
4,71 dB/100 Fuß
5,59 dB/100 Fuß
5,98 dB/100 Fuß
6,54 dB/100 Fuß
8 dB/100 Fuß
8,8 dB/100 Fuß
10 dB/100 Fuß
11 dB/100 Fuß

Screening

Frequenz [MHz] Wirksamkeit der Abschirmung
5 MHz
50 MHz 110 dB
50 MHz
1000 MHz

Speisung

UL-Nennspannung
300 V RMS

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +80 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +80 °C

Gewicht Kabelgebinde

33 lbs/1000 Fuß

Maximal empfohlene Zugspannung

162 lbs.

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3 Zoll

NEC/(UL)-Compliance

CATVR, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

6

Serie Typ

6

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 vertikale Riser, UL1685 FT4 Belastung

CSA-Entflammbarkeit

FT4

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Plenum-Nummer

7916AP

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.440 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.440 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1322R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825111894
1322R 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825111887