Artikelnummer: 1524AM

CATV Video, RG11, 14 AWG BCCS, Folie + Geflecht, Messenger, PVC-Ummantelung

CATV, Serie 11, 14 AWG massiver 0,064 Zoll Stahlleiter mit blankem Kupfer beschichtet, Gas-injizierte Polyethylen-Schaumstoff-Isolierung, Duobond® II, Geflecht aus Aluminium (60 % Abdeckung), PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Koaxialkabel
14 Massiv BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet 0,064 Zoll 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen (Schaum) 0,28 Zoll

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Typ Layer Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%]
Band 1 Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
Geflecht 2 Aluminium 60 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,400 x 0,580 Zoll

Äußere Ummantelung 1, Trägerdurchmesser

0,072 Zoll

Äußere Ummantelung 1, Trägerdurchmesser

Verzinkter Stahl

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Äußerer Leiter DCR
11 Ohm/1000 Fuß 4,1 Ohm/1000 Fuß 4,1 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Abschirmung
16,2 pF/Fuß

Induktivität

Nenninduktivität
0,097 µH/Fuß

Impedanz

Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequenz [MHz] Min. Rückflussdämpfung (SRL)
5–1000 MHz 20 dB

Verzögerung

Nominale Verzögerung Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
1,2 ns/Fuß 83 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung)
5 MHz 0,38 dB/100 Fuß
55 MHz 0,96 dB/100 Fuß
211 MHz 1,9 dB/100 Fuß
270 MHz 2,13 dB/100 Fuß
300 MHz 2,25 dB/100 Fuß
350 MHz 2,42 dB/100 Fuß
400 MHz 2,60 dB/100 Fuß
450 MHz 2,75 dB/100 Fuß
550 MHz 3,04 dB/100 Fuß
750 MHz 3,65 dB/100 Fuß
870 MHz 4,06 dB/100 Fuß
1000 MHz 4,35 dB/100 Fuß

Speisung

Nicht-UL-Nennspannung
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +80 °C

Gewicht Kabelgebinde

78 lbs/1000 Fuß

Maximal empfohlene Zugspannung

220 lbs.

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

4 Zoll

RG-Typ

11

Serie Typ

11

Umgebung

Außenbereich – Freileitungen

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.387 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.387 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1524AM 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825117131