Artikelnummer: 1530AP

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG BCCS massiv, Folie + 90% AL-Geflecht, Flamarrest® Buchse, CMP

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer beschichtet, FEP-Isolierung, Folie + 90 % Aluminiumgeflecht-Abschirmung, Flamarrest® Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabel-TV (CATV), RF-Drop-Kabel, OTA-Antennen

Serie Typ

6

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
18 AWG Massiv 0,040 Zoll BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen (Schaum) 0,170 Zoll (4,32 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
2 Geflecht Aluminium 90 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,235 Zoll (5,97 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,235 Zoll (5,97 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. strukturierte Rückflussdämpfung
5–1000 MHz 20 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,3 dB/100 Fuß
10 MHz 0,7 dB/100 Fuß
50 MHz 1,6 dB/100 Fuß
100 MHz 2,1 dB/100 Fuß
200 MHz 2,9 dB/100 Fuß
400 MHz 4,3 dB/100 Fuß
700 MHz 6,1 dB/100 Fuß
750 MHz 6,4 dB/100 Fuß
900 MHz 7,1 dB/100 Fuß
1000 MHz 8,2 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
28 Ohm/1000 Fuß 5 Ohm/1000 ft (16 Ohm/km) 16,3 pF/ft (53,5 pF/m) 75 Ohm 83 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMP)

Temperatur

Betrieb
-20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
2,4 Zoll (61 mm)

Maximale Zugspannung

162 Pfund (73.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

27 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1530 A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.477 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.477 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1530AP 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825117254 C