Artikelnummer: 1618A
CATV Video, RG11, 14 AWG BCCS, Vierfache Abschirmung , Feuchtigkeitsdicht
Serie 11, 14 AWG massiver 0,064 Zoll Stahlleiter mit blankem Kupfer beschichtet, Gas-injizierte Polyethylen-Schaumstoff-Isolierung, Duobond® IV vierfacher Abschirmung (Folie + 60 % Geflecht + Folie + 40 % Geflecht), Ummantelung aus Polyethylen
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Induktivität
Impedanz
Rückflussdämpfung
Verzögerung
Hochfrequenz
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Plenum/Nicht-Plenum
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin